The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Föns­ter­bänk­s­ka­naler
  • Till­behör (kon­soler etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­nal, utan­på­lig­gande
  • G21015
  • Kana­li­sa­tion

Fast konsol BR 15x210mm, stålplåt G21015

EAN
4012740871532
E-nr.
1172393
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Fast konsol BR 15x210mm, stålplåt

G21015

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ringstyp kabel­kanal
    Skruv­mon­te­ring
Mate­rial
  • Mate­rial
    Stål

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat G21015
PDF
RoHS-certifikat G21015
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild G21015 | Hager Sverige

    Produktbild G21015

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad G21015 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad G21015

    Fast konsol BR 15x210mm, stålplåt

    PDF
  • Tekniska broschyrer

    Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

    Fönsterbänkskanaler

    Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

    PDF
    13,15 MB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    L6450ELN - Lamell för galler till BR, i aluminium 2 m, Aluminium
    L6450ELN
    Lamell för galler till BR, i aluminium 2 m, Aluminium
    E-nr.
    1158890
  • 2
    L4183GNGE - Skyddsjordningsledning BRS, 600mm, 4mm², Grön/Gul
    L4183GNGE
    Skyddsjordningsledning BRS, 600mm, 4mm², Grön/Gul
    E-nr.
    1158913
  • 3
    L5800 - Jordanslutning C-profil BRA65/BRS65, uttagsstav, stift och skruv
    L5800
    Jordanslutning C-profil BRA65/BRS65, uttagsstav, stift och skruv
  • 4
    BRS651709 - Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x170, 1 par, Stål
    BRS651709
    Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x170, 1 par, Stål
    E-nr.
    1156926
  • 5
    G2260 - Konsol fönsterbänksskanal BR, ställbar 53-81mm, för adapterplatta G2270-72, stål
    G2260
    Konsol BR ställbar 53-81mm, för användning med adapterplatta G2270-72, stål
    E-nr.
    1158800

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00