The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Till­behör (kon­soler etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­nal, utan­på­lig­gande
    • L64509016
    Ventilationsgaller till fönsterbänkskanal BR65 som täcker utrymmet mellan vägg och kanal samtidigt som det styr värmen från elementet mot fönsterpartiet - Luftgenomströmningen är ca 65 % - Enkel fixering av lamellgaller på gallerhållaren.
    EAN
    4012740990059
    E-nr.
    1157328
    Förp
    100 meter
    • Till­behör (kon­soler etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­nal, utan­på­lig­gande

    Lamell till galler för fönsterbänkskanal BR65 i aluminium, 2m, Vit L64509016

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Lamell till galler för fönsterbänkskanal BR65 i aluminium, 2m, Vit

    L64509016

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Längd
      2000 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Alumi­nium
    • Behand­ling
      Lackad
    • Färg
      Trafikvit
    • RAL-kod
      9016

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACh-certifikat L64509016
    PDF
    RoHS-certifikat L64509016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild L64509016 | Hager Sverige

      Produktbild L64509016

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad L64509016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad L64509016

      Lamell för galler till BR, i aluminium, 2 m, Vit

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-09-07

      PDF
      534,05 kB
      Bild EU-Declaration BRHN T020A DE_EN 25072019 | Hager Sverige

      EU-Declaration BRHN T020A DE_EN 25072019

      EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

      PDF
      41,39 kB
      Bild EU-Declaration BRN T022A DE_EN 25072019 | Hager Sverige

      EU-Declaration BRN T022A DE_EN 25072019

      EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

      PDF
      42,73 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-08-25 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-08-25

      PDF
      80,78 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      G2261 - Konsol för fönsterbänkskanal BR, väggmontering, 78-125mm, bärförmåga 75 kg
      G2261
      Konsol BR ställbar 78-125mm, för användning med adapterplatta G2270-72, stål
      E-nr.
      1158808
    • 2
      BRS651709 - Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x170, 1 par, Stål
      BRS651709
      Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x170, 1 par, Stål
      E-nr.
      1156926
    • 3
      L4183GNGE - Skyddsjordningsledning BRS, 600mm, 4mm², Grön/Gul
      L4183GNGE
      Skyddsjordningsledning BRS, 600mm, 4mm², Grön/Gul
      E-nr.
      1158913
    • 4
      BRS1151109 - Skarvstycke och skyddsjordsöverföring Hörnkanal 115 x 110 mm, BRS Stål, 1 par
      BRS1151109
      Skarvstycke och skyddsjordsöverföring Hörnkanal 115 x 110 mm, BRS Stål, 1 par
    • 5
      G2260 - Konsol fönsterbänksskanal BR, ställbar 53-81mm, för adapterplatta G2270-72, stål
      G2260
      Konsol BR ställbar 53-81mm, för användning med adapterplatta G2270-72, stål
      E-nr.
      1158800

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group