EAN
3250612776696
E-nr.
2396630
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Låssystem 26 tillgängliga produkter
  • Skil­je­vägg 1 tillgängliga produkter
  • Ritnings­ficka 2 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    1069
  • Bredd
    269
  • Djup
    12
Skydd, dörr
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
  • Antal dörrar
    1
  • Dörrtyp skåp
    Deldörr
  • Typ av handtag
    Klaff­handtag med meka­nism
  • Antal lås
    1
Mate­rial
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
  • Mate­rial
    Stål
  • Behand­ling
    Pulver­lack­erad
Arki­tektur
  • Skåpets dörr­po­si­tion
    Höger
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP44
  • Låstyp
    Låsstång
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    1
  • Antal rader
    7

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation