Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Fördelningskanal till kapsling 2 tillgängliga produkter -
Ritningsficka 2 tillgängliga produkter -
Komponenter för kablage 1 tillgängliga produkter -
Monterat mätarskåp 9 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Höjd1850 mm
-
Bredd1050 mm
-
Djup400 mm
-
Material tjocklek sidovägg1,50 mm
-
Kapslingsklass (IP)IP41
-
SkyddsklassIsoleringsklass I
-
LåstypDubbel låsstång, Utan lås
-
Slagtålighet IKIK07
-
Antal sektioner i bredd4
-
Antal öppningar för flänsplattor8
-
Antal rader12
-
MonteringGolvmontering, Väggmontering
-
Lämplig för utomhusinstallationNej
-
FärgLjusgrå
-
RAL-kod7035
-
BehandlingPulverlackerad
-
MaterialStål
-
YtbehandlingMatt
-
Antal dörrar2
-
Antal lås1
-
Dörr/lock transparentNej
-
Dörrtyp skåpDubbeldörr, asymmetrisk
-
Märkström800 A
-
Märkspänning690 - 690 V
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild FS24G
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad FS24G
Produktdatablad sv-SE 2026-06-03
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok International 2020-01-01
PDF4,73 MB -
Handbok (produktserie)
technical manual distribution enclosure FS* IP41
Handbok (produktserie) International 2018-08-14
PDF2,76 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-06-03
PDF741,92 kB