Väggskåp, IP55, Skyddsklass I, djup 275 mm, höjd 1250 mm bredd 550 mm FR82E
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Bärskenor 1 tillgängliga produkter -
Kåpa för installationskanal 1 tillgängliga produkter -
Tillbehör/Reservdelar samlingsskenor 1 tillgängliga produkter -
Ritningsficka 2 tillgängliga produkter -
Fördelningskanal till kapsling 2 tillgängliga produkter -
Monteringstillbehör 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Höjd1250 mm
-
Bredd550 mm
-
Djup275 mm
-
Material tjocklek sidovägg1,50 mm
-
Kapslingsklass (IP)IP55
-
SkyddsklassIsoleringsklass I
-
LåstypUtan lås
-
Slagtålighet IKIK10
-
Antal sektioner i bredd2
-
Antal öppningar för flänsplattor4
-
Antal rader8
-
MonteringVäggmontering
-
Lämplig för utomhusinstallationNej
-
FärgLjusgrå
-
RAL-kod7035
-
BehandlingPulverlackerad
-
MaterialStål
-
YtbehandlingMatt
-
Antal dörrar1
-
Antal lås1
-
Dörr/lock transparentNej
-
Dörrtyp skåpEnkeldörr
-
Märkström IN800 A
-
Märkspänning690 - 690 V
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild FR82E
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad FR82E
Väggskåp, IP55, Skyddsklass I, djup 275 mm, höjd 1250 mm bredd 550 mm
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok International 2018-04-09
PDF1,42 MB
Installationshandbok International 2018-09-28
PDF8,12 MB -
BIM Revit-objekt
Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01
RFA1,34 MBRange : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01
RFA1,43 MB -
Handbok (produktserie)
English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400
Handbok (produktserie) International 2018-10-31
PDF5,34 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB