Jordfelsbrytare 10kA, 3P+N, 80A 300mA typ A, Selektiv CPA680R

EAN
3250611623915
E-nr.
2163803
Förp
1 st

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter
  • Shunt­ut­lös­ning 2 tillgängliga produkter
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare 2 tillgängliga produkter
  • Fasse­pa­re­rings­funk­tioner 1 tillgängliga produkter
  • Se mer 1 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Antal poler
    3P+N
Elekt­risk ström
  • Märkström
    80
  • Nomi­nell felström Idn
    300
  • Slut- bryt­för­måga Idm
    1,25
  • Klassad vill­korlig kort­slut­nings­ström Inc enligt EN 61008-1
    10
  • Märkström -25°C
    80
  • Märkström -20°C
    80
  • Märkström -15°C
    80
  • Märkström -10°C
    80
  • Märkström -5°C
    80
  • Märkström 0°C
    80
  • Märkström 5°C
    80
  • Märkström 10°C
    80
  • Märkström 15°C
    80
  • Märkström 20°C
    80
  • Märkström 25°C
    80
  • Märkström 30°C
    80
  • Märkström 35°C
    80
  • Märkström 40°C
    80
  • Märkström 45°C
    80
  • Märkström 50°C
    80
  • Märkström 55°C
    80
  • Märkström 60°C
    80
  • Märkström 65°C
    80
  • Märkström 70°C
    80
Elekt­riska huvud­at­tribut
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
    3,60 - 3,60
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment undre anslut­ning
    3,60 - 3,60
Spän­ning
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 400
  • Typ av matar­spän­ning
    AC
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    500
  • Diel­ekt­risk håll­fast­hets­värde för effekt­fre­kvens
    2
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4000
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    6000
  • Max. drift­spän­ning (Umax)
    440
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50
Kapa­citet
  • Antal moduler
    4
Kompa­ti­bi­litet
  • Passar DIN-s­kena
    Ja
Säkerhet
  • Läck­strömstyp
    A SEL
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Instal­la­tion, monte­ring
  • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    BICon­nect
  • Uppflytt­ningsbar
    Ja
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    15,80
Använd­nings­för­hål­landen
  • Höjd
    2000
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
    10000
  • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
    20000
Anslut­ning
  • Anslut­nings­area vid utgå­ende med skruv, solid ledare
    1 - 50
  • Anslut­nings­area vid utgå­ende med skruv, med flex­ibel ledare
    1 - 35
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
  • Övre anslut­ning för norm­kom­ponter
    Anpassad anslut­nings­plint
  • Nedåt­riktad anslut­ning för norm­kom­po­nenter
    Anpassad anslut­nings­plint

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation