The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • CDB163F
    Jordfelsbrytare 2-polig 63A typ B CDB163F (E-nr: 2163816) med skruvanslutning mot fasskena, 30mA felström. Typ B detekterar alla typer av felströmmar; ren växelström samt glättad, pulserande och ren likström. Även blandfrekvenser upp till 1 MHz detekteras och bryts vid fel på ett pålitligt sätt. Med märkfelström 30mA och 300mA. Samtliga kan förses med hjälpkontakt för att indikera att jordfelsbrytaren löst ut. För att skydda personer, djur och egendom vid direkt och indirekt beröring.
    EAN
    3250611628163
    E-nr.
    2163816
    Förp
    1 st

    Jordfelsbrytare typ B med skruvanslutning 2-polig 63A, 30mA felström, 10kA CDB163F

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Uppföljningsprodukter:

    CDB663F

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Jordfelsbrytare typ B med skruvanslutning 2-polig 63A, 30mA felström, 10kA

    CDB163F

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Funk­tioner för låsning 1 tillgängliga produkter
    • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare 1 tillgängliga produkter
    • Shunt­ut­lös­ning 1 tillgängliga produkter
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Funk­tioner för låsning
    • Meka­niska till­behör
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare
    • Shunt­ut­lös­ning
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
    • MZN175

      Låsbygel för Automatsäkring

      0,00 kr  / *
    • LZ060

      1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

      0,00 kr  / *
    • MZ206

      Underspänningsutlösare, Märkspänning: 48 VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • MZ203

      Shuntutlösare, Märkspänning:230V-415VAC/110V-130VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • MZ202

      Signalkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      0,00 kr  / *
    • MZ201

      Hjälpkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Antal poler
      1P+N
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      63 A
    • Nomi­nell felström Idn
      30 mA
    • Slut- bryt­för­måga Idm
      0,80 kA
    • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström Inc enligt EN 61008-1
      10 kA
    • Märkström -25°C
      63 A
    • Märkström vid -20°C
      63 A
    • Märkström -15°C
      63 A
    • Märkström -10°C
      63 A
    • Märkström -5°C
      63 A
    • Märkström vid 0°C
      63 A
    • Märkström 5°C
      63 A
    • Märkström 10°C
      63 A
    • Märkström 15°C
      63 A
    • Märkström vid 20°C
      63 A
    • Märkström 25°C
      63 A
    • Märkström 30°C
      63 A
    • Märkström 35°C
      63 A
    • Märkström vid 40°C
      63 A
    • Märkström vid 45°C
      63 A
    • Märkström vid 50°C
      63 A
    • Märkström 55°C
      63 A
    • Märkström 60°C
      63 A
    • Märkström 65°C
      55 A
    • Märkström 70°C
      50 A
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
      3,60 - 3,60 Nm
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
      3,60 - 3,60 Nm
    • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      Skruvan­slut­ning
    • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      BICon­nect
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    • Matar­spän­ning
      AC
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      400 V
    • Diel­ekt­risk håll­fast­hets­värde för effekt­fre­kvens
      2 kV
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4000 V
    • Märkspän­ning för impul­s­tå­lighet Uimp IEC 60947-3
      6000 V
    • Max. drift­spän­ning (Umax)
      253 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Kompa­ti­bi­litet
    • Passar DIN-s­kena
      Ja
    Säkerhet
    • Läck­strömstyp
      B
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Anslut­ning
    • Anslut­nings­area vid utgå­ende med skruv, solid ledare
      1 - 25 mm²
    • Anslut­nings­area vid utgå­ende med skruv, med flex­ibel ledare
      1 - 16 mm²
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Övre anslut­ning för norm­kom­ponter
      Anpassad anslut­nings­plint
    • Nedåt­riktad anslut­ning för norm­kom­po­nenter
      Anpassad anslut­nings­plint
    Ström
    • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
      6,64 W
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Max. höjd över havet
      2000 m
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      10000
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      20000
    Dimen­sioner
    • Höjd
      85 mm
    • Bredd
      72 mm
    • Djup
      70 mm

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild CDB163F | Hager Sverige

      Produktbild CDB163F

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad CDB163F | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad CDB163F

      Jordfelsbrytare 10kA, 1P+N, 63A 30mA, typ B

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, de-DE, pt-PT, fr-FR 2023-04-24 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, de-DE, pt-PT, fr-FR 2023-04-24

      PDF
      576,27 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-01-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-01-22

      PDF
      672,49 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group