The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • AFX406D
    Personskyddsbrytare AFX406D (E-nr:2163928) även kallad personskyddsautomat är en kombination av jordfelsbrytare och dvärgbrytare som förhindrar och skyddar mot tex överström, överhettning/brand och elektriska fel som kan leda till personskador. Personskyddsbrytaren är på 10A med B-karakterisk och har en brytförmåga på 10kA samt en felström på 300 mA. 3-poligt termisktskydd med en 4-polig brytning. En allpolig och säker brytning vid: Jordfelsström i anläggningen, Överlast, Kortslutning.
    EAN
    3250611017097
    E-nr.
    2163928
    Förp
    1 st

    Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 10A B-karakteristik, 10kA, 300mA, typ A AFX406D

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 10A B-karakteristik, 10kA, 300mA, typ A

    AFX406D

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare 1 tillgängliga produkter
    • Shunt­ut­lös­ning 1 tillgängliga produkter
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter
    • Samman­kopp­lings­le­dare 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Meka­niska till­behör
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare
    • Shunt­ut­lös­ning
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
    • Samman­kopp­lings­le­dare
    • LZ060

      1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

      0,00 kr  / *
    • MZ206

      Underspänningsutlösare, Märkspänning: 48 VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • MZ203

      Shuntutlösare, Märkspänning:230V-415VAC/110V-130VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • MZ202

      Signalkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      0,00 kr  / *
    • MZ201

      Hjälpkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      0,00 kr  / *
    • K67E

      Ledare 6mm2, 250mm lång, med ändhylsa

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström
      6 A
    • Nomi­nell felström Idn
      300 mA
    • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn under 400V AC enligt IEC60898-1
      10 kA
    • Märkström -25°C
      7,30 A
    • Märkström vid -20°C
      7,20 A
    • Märkström -15°C
      7,10 A
    • Märkström -10°C
      7 A
    • Märkström -5°C
      6,90 A
    • Märkström vid 0°C
      6,80 A
    • Märkström 5°C
      6,60 A
    • Märkström 10°C
      6,50 A
    • Märkström 15°C
      6,40 A
    • Märkström vid 20°C
      6,30 A
    • Märkström 25°C
      6,10 A
    • Märkström 30°C
      6 A
    • Märkström 35°C
      5,90 A
    • Märkström vid 40°C
      5,70 A
    • Märkström vid 45°C
      5,60 A
    • Märkström vid 50°C
      5,40 A
    • Märkström 55°C
      5,30 A
    • Märkström 60°C
      5,10 A
    • Drift­bryt­för­måga Ics AC enligt IEC 60898-1
      10 kA
    Arki­tektur
    • Kurva
      B
    • Antal poler
      4
    • Neutral­le­da­rens posi­tion
      Vänster, Höger
    • Antal poler
      4P
    • Antal avsäk­rade poler
      4
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Säkerhet
    • Läck­strömstyp
      A
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Spän­ning
    • Matar­spän­ning
      AC
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 400 V
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      500 V
    • Diel­ekt­risk håll­fast­hets­värde för effekt­fre­kvens
      2 kV
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4000 V
    Elekt­riska huvud­at­tribut
    • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
      10 kA
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
      2 - 2 Nm
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
      2 - 2 Nm
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      2 - 2 Nm
    • 360 graders monte­rings­po­si­tion möjlig
      Ja
    • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      Skruvan­slut­ning
    • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      BICon­nect
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Anslut­ning
    • Anslut­nings­area vid inkom­mande med skruv, med flex­ibel ledare
      1 - 16 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      1 - 25 mm²
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
      3
    • Föro­re­nings­grad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 40 °C
    Dimen­sioner
    • Höjd
      84 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      70 mm
    Ström
    • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
      6,80 W

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    REACh-certifikat AFX406D
    PDF
    RoHS-certifikat AFX406D
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild AFX406D | Hager Sverige

      Produktbild AFX406D

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad AFX406D | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad AFX406D

      Personskyddsbrytare 4 polig , 10kA, B-6A 300mA, Typ A med skruvanslutning

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-09-23

      PDF
      378,93 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-03-03

      PDF
      790,55 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group