The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kom­po­nenter
  • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
  • Person­s­kydds­bry­tare (RCBO)
  • ADZ310D
  • Norm­kom­po­nenter

Personskyddbrytare QC 3x1 polig + nolla, 10A B-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A ADZ310D

Personskyddsbrytare 3 x 1- polig + N med snabbanslutning QuickConnect ADZ316D (E-nr:2163818) även kallad personskyddsautomat är en kombination av jordfelsbrytare och dvärgbrytare som förhindrar och skyddar mot tex överström, överhettning/brand och elektriska fel som kan leda till personskador. Personskyddsbrytaren är på 10A med B-karakterisk och har en brytförmåga på 6kA samt en felström på 30mA. Produkten är tre 1-poliga dvärgbrytare för tre 230 V strömkretsar med en jordfelsbrytare.
EAN
3250611020134
E-nr.
2163818
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Personskyddbrytare QC 3x1 polig + nolla, 10A B-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A

ADZ310D

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Samman­kopp­lings­le­dare 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Samman­kopp­lings­le­dare
  • K67E

    Ledare 6mm2, 250mm lång, med ändhylsa

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Antal poler
    3x 1P+N
  • Kurva
    B
Spän­ning
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 230 V
  • Matar­spän­ning
    AC
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    500 V
  • Diel­ekt­risk håll­fast­hets­värde för effekt­fre­kvens
    2 kV
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4000 V
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50 Hz
Elekt­risk ström
  • Märkström
    10 A
  • Drift­bryt­för­måga Ics AC enligt IEC 60898-1
    6 kA
  • Märkström -25°C
    13,50 A
  • Märkström vid -20°C
    13,30 A
  • Märkström -15°C
    13 A
  • Märkström -10°C
    12,70 A
  • Märkström -5°C
    12,40 A
  • Märkström vid 0°C
    12,10 A
  • Märkström 5°C
    11,70 A
  • Märkström 10°C
    11,40 A
  • Märkström 15°C
    11,10 A
  • Märkström vid 20°C
    10,70 A
  • Märkström 25°C
    10,40 A
  • Märkström 30°C
    10 A
  • Märkström 35°C
    9,80 A
  • Märkström vid 40°C
    9,50 A
  • Märkström vid 45°C
    9,30 A
  • Märkström vid 50°C
    9,10 A
  • Märkström 55°C
    8,80 A
  • Märkström 60°C
    8,50 A
  • Märkström 65°C
    8,30 A
  • Märkström 70°C
    8 A
  • Nomi­nell felström Idn
    30 mA
  • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn under 230V AC enligt IEC60898-1
    6 kA
Elekt­riska huvud­at­tribut
  • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
    6 kA
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
    2 - 2 Nm
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    2 - 2 Nm
Säkerhet
  • Läck­strömstyp
    A
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    7,70 W
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
    2000
  • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
    2000
Anslut­ning
  • Anslut­nings­area vid inkom­mande med skruv, med flex­ibel ledare
    1 - 4 mm²
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
    1 - 4 mm²
  • Anslut­ningstyp
    quick­con­nect
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -25 - 80 °C
  • Föro­re­nings­grad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
    3
Kapa­citet
  • Antal moduler
    4
Dimen­sioner
  • Höjd
    86 mm
  • Bredd
    71 mm
  • Djup
    70 mm

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
PDF
2,24 MB
Hager REACh-certifikat ADZ310D
PDF
Hager RoHS-certifikat ADZ310D
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild ADZ310D | Hager Sverige

    Produktbild ADZ310D

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad ADZ310D | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad ADZ310D

    Personskyddsbrytare-3x1 poler + nolla , 6kA, B-10A 30mA typ A med QuickConnect

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02 | Hager Sverige

    Installationshandbok de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02

    PDF
    1,28 MB
    Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20 | Hager Sverige

    Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20

    PDF
    1,29 MB
    Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2016-12-12 | Hager Sverige

    Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2016-12-12

    PDF
    1,14 MB
  • Tekniska broschyrer

    Bild Säkra hem och arbetsplatser | Hager Sverige

    Säkra hem och arbetsplatser

    Personskyddsbrytare ökar säkerheten vid elfel

    PDF
    2,24 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

    EU Declaration of Conformity

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-06-19

    PDF
    316,98 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    ADA956G - Personskyddbrytare, 1 polig med nolla, 6A C-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A
    ADA956G
    Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-6A 30mA, typ A med Skruvanslut.
    E-nr.
    2163748
  • 2
    ADS970D - Personskyddbrytare QC 1 polig med nolla, 20A C-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A
    ADS970D
    Personskyddsbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-20A 30mA, typ A med quickconnect
    E-nr.
    2163639
  • 3
    ADX460D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 10A C-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
    ADX460D
    Personskyddsbrytare 4-polig, 10kA, C-10A, 30 mA, Typ A med skruvanslutning
    E-nr.
    2163921
  • 4
    ADX466D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 16A C-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
    ADX466D
    Personskyddsbrytare 4-polig, 10kA, C-16A, 30 mA, Typ A med skruvanslutning
    E-nr.
    2163923
  • 5
    ADM410QC - Personskyddbrytare QC 4 polig med nolla, 10A B-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A
    ADM410QC
    Personskyddsbrytare 4-polig, 6kA, B-10A, 30 mA, Typ A med quickconnect
    E-nr.
    2163903

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00