The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Person­s­kydds­bry­tare (RCBO)
    • ADZ316D
    Personskyddsbrytare 3 x 1- polig + N med snabbanslutning QuickConnect ADZ316D (E-nr:2163823) även kallad personskyddsautomat är en kombination av jordfelsbrytare och dvärgbrytare som förhindrar och skyddar mot tex överström, överhettning/brand och elektriska fel som kan leda till personskador. Personskyddsbrytaren är på 16A med B-karakterisk och har en brytförmåga på 6kA samt en felström på 30mA. Produkten är tre 1-poliga dvärgbrytare för tre 230 V strömkretsar med en jordfelsbrytare.
    EAN
    3250611020158
    E-nr.
    2163823
    Förp
    1 st
    • Person­s­kydds­bry­tare (RCBO)

    Personskyddbrytare QC 3x1 polig + nolla, 16A B-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A ADZ316D

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Personskyddbrytare QC 3x1 polig + nolla, 16A B-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A

    ADZ316D

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Samman­kopp­lings­le­dare 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Samman­kopp­lings­le­dare
    • K67E

      Ledare 6mm2, 250mm lång, med ändhylsa

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Antal poler
      3x 1P+N
    • Antal avsäk­rade poler
      3
    • Kurva
      B
    Säkerhet
    • Läck­strömstyp
      A
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP2X
    Elekt­riska huvud­at­tribut
    • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
      6 kA
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4000 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    • Över­spän­ningska­te­gori enligt IEC 60947-1
      3
    • Matar­spän­ning
      AC
    • Diel­ekt­risk håll­fast­hets­värde för effekt­fre­kvens
      2 kV
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      16 A
    • Nomi­nell felström Idn
      30 mA
    • Märkström -25°C
      21,31 A
    • Märkström vid -20°C
      20,83 A
    • Märkström -15°C
      20,34 A
    • Märkström -10°C
      19,86 A
    • Märkström -5°C
      19,38 A
    • Märkström vid 0°C
      18,9 A
    • Märkström 5°C
      18,41 A
    • Märkström 10°C
      17,93 A
    • Märkström 15°C
      17,45 A
    • Märkström vid 20°C
      16,97 A
    • Märkström 25°C
      16,48 A
    • Märkström 30°C
      16 A
    • Märkström 35°C
      15,74 A
    • Märkström vid 40°C
      15,49 A
    • Märkström vid 45°C
      15,23 A
    • Märkström vid 50°C
      14,97 A
    • Märkström 55°C
      14,71 A
    • Märkström 60°C
      14,46 A
    • Korrek­tions­faktor för 2 och mer bedvid varandra monte­rade dvärg­bry­tare
      0,80
    • Min./­Max. trös­kel­värde termisk utlös­ning vid AC drift
      1,13 - 1,45 A
    • Drift­bryt­för­måga Ics AC enligt IEC 60898-1
      6 kA
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      10,90 W
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Max. höjd över havet
      2000 m
    • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
      3
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 80 °C
    • Föro­re­nings­grad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
      2 - 2 Nm
    • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      BICon­nect, Fass­kena quick­con­nect
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      2000
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      2000
    Anslut­ning
    • Anslut­nings­area vid inkom­mande med skruv, med flex­ibel ledare
      1 - 10 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      1 - 16 mm²
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Dimen­sioner
    • Höjd
      86 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      70 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (English)
    PDF
    4,99 MB
    REACh-certifikat ADZ316D
    PDF
    RoHS-certifikat ADZ316D
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild ADZ316D | Hager Sverige

      Produktbild ADZ316D

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad ADZ316D | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad ADZ316D

      Personskyddsbrytare-3x1 poler + nolla , 6kA, B-16A 30mA typ A med QuickConnect

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02 | Hager Sverige

      Installationshandbok de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02

      PDF
      1,28 MB
      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20

      PDF
      1,29 MB
      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2016-12-12 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2016-12-12

      PDF
      1,14 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Säkra hem och arbetsplatser | Hager Sverige

      Säkra hem och arbetsplatser

      Personskyddsbrytare ökar säkerheten vid elfel

      PDF
      2,24 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      267,08 kB
      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-06-19

      PDF
      316,98 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      ADA956G - Personskyddbrytare, 1 polig med nolla, 6A C-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A
      ADA956G
      Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-6A 30mA, typ A med Skruvanslut.
      E-nr.
      2163748
    • 2
      ADX466D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 16A C-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
      ADX466D
      Personskyddsbrytare 4-polig, 10kA, C-16A, 30 mA, Typ A med skruvanslutning
      E-nr.
      2163923
    • 3
      ADM463C - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 13A C-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A
      ADM463C
      Personskyddsbrytare 4-polig, 6kA, C-13A, 30 mA, Typ A med skruvanslutning
      E-nr.
      2163669
    • 4
      ADX420D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 20A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
      ADX420D
      Personskyddsbrytare 4-polig, 10kA, B-20A, 30 mA, Typ A med skruvanslutning
      E-nr.
      2163916
    • 5
      ADX425D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 25A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
      ADX425D
      Personskyddsbrytare 4-polig, 10kA, B-25A, 30 mA, Typ A med skruvanslutning
      E-nr.
      2163917

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group