The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Radio­sen­sorer
    • KNX radio | quick­link
    • 85655185
    EAN
    4011334369400
    E-nr.
    1738625
    Förp
    1 bit
    • KNX radio | quick­link

    Tryckknapp enkel, batterifri, KNX quicklink, Antracit, S.1 85655185

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Tryckknapp enkel, batterifri, KNX quicklink, Antracit, S.1

    85655185

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Ram 3 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Ram
    • 10139949

      Ram 3-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10119949

      Ram 1-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10129949

      Ram 2-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      quick­link
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      3 - 3 V
    Utrust­ning
    • Antal kanaler
      2
    • Sända­rens drift­cykel
      1 %
    Anslut­ning
    • Radio­pro­to­koll
      KNX Radio
    • Motta­gar­ka­te­gori
      2
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Dimen­sioner
    • Monte­rings­höjd
      14 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Antracit
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 7021
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Text
    • Funk­tion
      Enkla tilläggs­funk­tio­ner: ytter­li­gare funk­tioner easy: +6 scena­rion, till/från, 1 upp/ned, Åter­ställ­nings­funk­tion (till fabriks­in­ställ­ning)
    • Avsäk­ring
      Med demon­te­rings­skydd
    • Spän­ning
      Ström­för­sörj­ning via solceller
    • Utfö­rande
      För platt utvändig monte­ring och i kombi­na­tioner

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACh-certifikat 85655185
    PDF
    RoHS-certifikat 85655185
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 85655185 | Hager Sverige

      Produktbild 85655185

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad 85655185 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 85655185

      Tryckknapp enkel, batterifri, KNX quicklink, Antracit, S.1

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08) | Hager Sverige

      Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08)

      Installationshandbok en-GB, pl-PL 2012-03-19

      PDF
      1,26 MB
    • Produktbilaga

      Bild Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Sverige

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Produktbilaga International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Teknisk broschyr

      Bild Quicklink | Hager Sverige

      Quicklink

      Det smarta trådlösa systemet

      PDF
      3,85 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101) | Hager Sverige

      KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      VD5
      14,64 MB
      Bild KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101) | Hager Sverige

      KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      KNXPROD
      12,24 MB
    • Dokumentation

      Bild Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A) | Hager Sverige

      Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A)

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2013-01-16

      PDF
      1,34 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-05-04

      PDF
      292,46 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-05-04

      PDF
      290,47 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      85745288 - Astrour, LCD display, KNX quicklink, Vit, S.1
      85745288
      Astrour, LCD display, KNX quicklink, Vit, S.1
      E-nr.
      1738645
    • 2
      85656183 - Tryckknapp dubbel, batterifri, KNX quicklink, Silver, S.1
      85656183
      Tryckknapp dubbel, batterifri, KNX quicklink, Silver, S.1
      E-nr.
      1738631
    • 3
      85345185 - Rörelsedetektor PIR, 1,1m, med tryckknapp, KNX quicklink, Antracit, S.1
      85345185
      Rörelsedetektor PIR, 1, 1m, med tryckknapp, KNX quicklink, Antracit, S.1
      E-nr.
      1738614
    • 4
      85648183 - Tryckknapp dubbel, KNX quicklink, Silver, S.1
      85648183
      Tryckknapp dubbel, KNX quicklink, Silver, S.1
      E-nr.
      1738621
    • 5
      85745283 - Astrour, LCD display, KNX quicklink, Silver, S.1
      85745283
      Astrour, LCD display, KNX quicklink, Silver, S.1
      E-nr.
      1738643

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group