![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Centrumbricka USB, R.x, Vit 6810332089
EAN
4011334366980
E-nr.
5170360
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Bredd58,40
-
Höjd58,40
-
Djup13,80
Anslutning
-
Anslutning/anslutningstypTDO
-
Typ av monteringSkruvmontering
Material
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
Text
-
MärkningUtan märkfält
-
Relaterade SeriesHager R 1, Hager R 3
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer