![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
USB-ladduttag 230V skruv Antr OBS! Utgått 260005
EAN
4011334340447
E-nr.
5117584
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Anslutning
-
Anslutning/anslutningstypSkruvterminal
Spänning
-
Ingångspänning100 - 240
-
Utspänning5 - 5
Dimensioner
-
Höjd70,70
-
Bredd70,70
-
Djup44
-
Inbyggnadsdjup32
Utrustning
-
Antal utgångar2
Tillbehör
-
Med finsäkringNej
Material
-
FärgAntracit
-
RAL-kod7021
-
YtbehandlingMatt
Elektrisk ström
-
Märkström1,40
-
Utgångsström1400
Text
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar (dubbla för genomgående ledningsdragning)
-
Anslutningar/uttagMed 2 USB-uttag typ A
-
AvsäkringUtan petskydd
-
SäkringKortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 260005
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB 2020-01-01
PDF72,07 kBInstallationshandbok sv-SE 2020-01-01
PDF72,38 kB
Mer dokumentation