Timerkit 60min 1500W, S.1, Ant • 63294816 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Du befinner dig i följande land : USA.
×
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Produkter i katalogen
    0
    Se allt

    Ingen träff på produkt ""

      Produktkategorier
      0

      Ingen träff på kategori ""

        Sökförslag

        Ingen träff ""

          Resultat på webbplatsen
          0
          Se allt

          Inget träff på innehåll ""

            Nedladdningar
            0
            Visa alla

            Inget reaultat för ""

            • https://hager.com/se/search
            Meny
            • Produkt­ka­talog
            • Lösningar
              Strömställarserie 1930
              Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
              Upptäck här
              • Lösningar
              • Effekt­bry­tare
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kaps­lingar och elför­del­ningar
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Norm­kom­po­nenter
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kana­li­sa­tion
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kanal­s­kenor
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ström­stäl­lar­sy­stem
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Elbilsladd­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ener­giö­ver­vak­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Fastig­hets­au­to­matik
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Se alla
            • Inspi­ra­tion och kunskap
              Rapport om elinstallationer och sjukhus
              Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
              Ladda ner
              • Inspi­ra­tion och kunskap
              • Produkter och installationslösningar
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Våra rapporter
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Referensobjekt
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Event
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Se alla
            • Support
              ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
              Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
              Så här gör du
              • Support
              • Kontakta oss
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Vanliga frågor och svar
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Ladda ner
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • How-to
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Se alla
            • Om oss
              Hållbarhet för oss
              Vår väg mot en mer hållbar framtid
              Läs mer
              • Om oss
              • Hållbarhet
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Arbeta hos oss
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Socialt ansvar
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Nyhetsbrev
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Produktutveckling
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Se alla
            • Se alla kategorier
            Konto
            • Katalog
            • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
            • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie B.3
            • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - Serie B.3
            • 63294816
            Aktuell sökning
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            ProdukterVisa

            Våra mest sedda produkter

            5
            1
            29526089 - Signallampa LED,  Q.x, Röd/ Grön, 230 V, 0,5 W, Vit
            29526089
            Signallampa LED, Q.x, Röd/ Grön, 230 V, 0,5 W, Vit
            2
            613035 - Strömställare kron, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
            613035
            Strömställare kron, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
            3
            85121100 - Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
            85121100
            Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
            4
            16746086 - Centrumbricka timer, elektronisk, Q.x, Plast, Antracit
            16746086
            Centrumbricka timer, elektronisk, Q.x, Plast, Antracit
            5
            1600 - Glimlampa 400 V, 0,5 mA, klar, för tryckknappar
            1600
            Glimlampa 400 V, 0,5 mA, klar, för tryckknappar
            63294816 - Timerkit S1 infälld med uttag 1-vägs, 1-60 min, 1500 W, 6A, antracit
            63294816 - Timerkit S1 infälld med uttag 1-vägs, 1-60 min, 1500 W, 6A, antracit
            63294816 - Timerkit S1 infälld med uttag 1-vägs, 1-60 min, 1500 W, 6A, antracit
            63294816 - Timerkit S1 infälld med uttag 1-vägs, 1-60 min, 1500 W, 6A, antracit

            Timerkit S1 infälld med uttag 1-vägs, 1-60 min, 1500 W, 6A, antracit

            63294816

            63294816 - Timerkit S1 infälld med uttag 1-vägs, 1-60 min, 1500 W, 6A, antracit
            63294816 - Timerkit S1 infälld med uttag 1-vägs, 1-60 min, 1500 W, 6A, antracit
            63294816 - Timerkit S1 infälld med uttag 1-vägs, 1-60 min, 1500 W, 6A, antracit
            63294816 - Timerkit S1 infälld med uttag 1-vägs, 1-60 min, 1500 W, 6A, antracit
            Strömställarserie S.1 från Hager
            63294816 - Timerkit S1 infälld med uttag 1-vägs, 1-60 min, 1500 W, 6A, antracit
            • Ström­stäl­lare & vägg­uttag

            Timerkit S1 infälld med uttag 1-vägs, 1-60 min, 1500 W, 6A, antracit 63294816

            Timer med 1-vägsuttag infälld upp till 1500W. Inställning timer 1-60 min. 1500W, 6A. Uttaget är försedd med petskydd och är beröringsskyddat också utan lock med snabbanslutning. Monteras med skruv och klor. Vägguttaget är tillverkat av högkvalitativt material av matt halogenfri termoplast som uppfyller elsäkerhetsnormer. BVB, Sundahus.
            EAN
            4011334388807
            E-nr.
            1800002
            Förp
            1 st
            Köp hos din grossist

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Lägg till i en lista
            Lägg till i en lista

            Logga in för att skapa en produktlista

            Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

            Skapa ett konto Logga in
            • Tillbehör
            • Tekniska egenskaper
            • Miljödokumentation
            • Dokumentation
            • Fler produkter
            Produktdatablad

            Tekniska egenskaper

            Funk­tioner
            • Batte­ri­backup
              0
            Mate­rial
            • Mate­rial
              Metall, Plast

            Miljödokumentation

            Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

            RoHS-överensstämmelse Ja
            Halogenfri Ja

            Certifieringar och dokument

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,90 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,34 kB

            Nedladdningar

            • Produktbild

              Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

              Bild 63294816 | Hager Sverige

              Produktbild 63294816

            • Tekniska broschyrer

              Bild Enkla val - gammal | Hager Sverige

              Enkla val - gammal

              Tekniska broschyrer sv-SE 2025-04-17

              PDF
              10,28 MB
              Bild Snabbguide väggapparater | Hager Sverige

              Snabbguide väggapparater

              Serie S.1

              PDF
              1,80 MB
            Mer dokumentation

            Reservdel

            Se mer

            Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

              5
            • 1
              3032 - Strömställarinsats 2-pol 10A, med klor
              3032
              Strömställarinsats 2-pol 10A, med klor
              E-nr.
              1801003
            • 2
              3035 - Strömställarinsats Kron 10A med snabbanslutning och klor
              3035
              Strömställarinsats kron 10A, med klor
              E-nr.
              1801004
            • 3
              3036 - Strömställarinsats Trapp 10A med snabbanslutning och klor
              3036
              Strömställarinsats trapp 10A, med klor
              E-nr.
              1801001
            • 4
              3037 - Strömställarinsats kors 10A, med klor
              3037
              Strömställarinsats kors 10A, med klor
              E-nr.
              1801008
            • 5
              3966 - Dragströmställarinsats trapp/1-pol, med klor
              3966
              Dragströmställarinsats trapp/1-pol, med klor
              E-nr.
              1800093

            Om oss

            • Arbeta hos oss
            • Hållbarhet
            • Från familj till familj
            • Partnerprogram
            • Nyhetsrum
            • Nyhetsbrev

            Support

            • Kontakta oss
            • FAQ
            • Ladda ner
            • How-to
            • Konfiguratorer
            • Appar
            • myHager
            • Reklamation
            • Karriär

            Produkter och lösningar

            • Produktkatalog
            • Referensobjekt
            • Lösningar

            Om Hager

            Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

            Följ oss

            • Cookies
            • Integritetspolicy
            • HagerGroup
            • Rapportera en sårbarhet

            © 2025 Ha­ger Group

            Hör av dig:  031-706 39 00