Tryckknappsinsats, återfjädrande Kron 10A med skruvanslutning och klor 383803

Trycknappsinsats (återfjädrande strömställare) Kron 10A med skruvanslutningar och klor. För infällt IP20 montage i apparatdosa C/C 60 eller utvändigt montage i förhöjningsram. Kan även användas som vanlig strömställare vid avlägsning av fjäder i insatsen. Robust konstruktion med stålring för enkel installation. Kompletteras med ramar och vippor från strömställarserier 1930, Glas och R.classic. Välj Hager strömställarserier för professionella elinstallationer.
EAN
4011334489191
E-nr.
1801976
Förp
1 st
OBS! Passar inte ihop med LED-moduler för bakgrundsbelysning 16800x

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Omkopp­lings­ström
    10
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    250
Arki­tektur
  • Antal poler
    2
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Infälld­mon­te­ring
Kontroller och indi­ka­torer
  • Antal knappar
    0
  • Antal tryck­knappar
    Grupp­tryck­knapp
  • Med kontakt för åter­kopp­lings­signal
    Nej
Mate­rial
  • Mate­rial
    Metall, Plast
  • Trans­pa­rent
    Nej
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
Dimen­sioner
  • Djup
    42
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    35
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
Text
  • Anslut­ningstyp
    Med skruvan­slut­ningar
  • Brytare läge
    Med neutral­läge
  • Präglad
    Utan symbol
  • Rela­te­rade Series
    Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic
  • Rela­te­rade System
    Hager Serie 1930/Glas, Serie Hager R classic

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation