Strömställare Trapp utanpåliggande, W.1 IP55, Vit 30763502

EAN
4011334393870
E-nr.
1801573
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Ram 4 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Omkopp­lings­ström
    10
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Utan­på­lig­gande monte­ring
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    250
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
  • Mate­rial
    Termo­plast
Kontroller och indi­ka­torer
  • Antal knappar
    1
Dimen­sioner
  • Inbygg­nads­djup
    0
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP55
Text
  • Anslut­ningstyp
    Med snab­ban­slut­ning
  • Brytare läge
    Omkopp­ling

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation