The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie Q.1
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - Q.1
    • 167903
    EAN
    4011334293835
    E-nr.
    1800196
    Förp
    10 St
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - Q.1
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - Q.3
    • Visa mer

    LED-lampa E14, 230 V, 4,2 mA, grön, för ljussignal med hög lins 167903

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    LED-lampa E14, 230 V, 4,2 mA, grön, för ljussignal med hög lins

    167903

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 1 tillgängliga produkter

    Passar till

    • 513102

      Signallampa, E14, 3 W, skruvanslutning, insats med klor

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 230 V
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      0
    Dimen­sioner
    • Höjd
      14 mm
    • Bredd
      14 mm
    • Djup
      30 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Grön
    Belys­ning
    • Typ av ljus­källa
      LED

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    Hager REACh-certifikat 167903
    PDF
    Hager RoHS-certifikat 167903
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 167903 | Hager Sverige

      Produktbild 167903

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 167903 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 167903

      LED-lampa E14, 230 V, 4,2 mA, grön, för ljussignal med hög lins

      PDF
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      1680 - LED-lampa 230 V, 0,9 mA, Vit, för äldre (1985 - 1995) tryckknappar
      1680
      LED-lampa 230 V, 0, 9 mA, Vit, för äldre (1985 - 1995) tryckknappar
      E-nr.
      1800039
    • 2
      1283 - Lins låg för lampa 510040, E10, grön
      1283
      Lins låg för lampa 510040, E10, grön
      E-nr.
      1800028
    • 3
      167602 - Glimlampa 12 V, 65 mA, gul, för tryckknappar
      167602
      Glimlampa 12 V, 65 mA, gul, för tryckknappar
      E-nr.
      1800188
    • 4
      167601 - Glimlampa 24 V, 35 mA, grön, för tryckknappar
      167601
      Glimlampa 24 V, 35 mA, grön, för tryckknappar
      E-nr.
      1800187
    • 5
      1282 - Lins låg för lampa 510040, E10, gul
      1282
      Lins låg för lampa 510040, E10, gul
      E-nr.
      1800027

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00