The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 1282
    EAN
    4011334010487
    E-nr.
    1800027
    Förp
    10 St

    Lins låg för lampa 510040, E10, gul 1282

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Lins låg för lampa 510040, E10, gul

    1282

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    WAF3554AT
    WAF3554AT
    Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, antracit matt
    Lägg till
    Lägg till
    WAF3554BG
    WAF3554BG
    Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, svart blank
    Lägg till
    Lägg till
    WAF3554BM
    WAF3554BM
    Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, svart matt
    Lägg till
    Lägg till
    WAF3554TA
    WAF3554TA
    Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, titan metallic
    Lägg till
    Lägg till
    WAF3554WG
    WAF3554WG
    Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, för serie A.8, vit blank
    Lägg till
    Lägg till
    WAF3554WM
    WAF3554WM
    Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, vit matt
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Gul
    Anslut­ning
    • Kåpa för signal­enhet
      Belys­ning­s­kåpa platt
    • Typ av monte­ring
      Klor
    Dimen­sioner
    • Djup
      32,50 mm
    • Diameter
      30 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 1282
    PDF
    RoHS-certifikat 1282
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 1282 | Hager Sverige

      Produktbild 1282

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 1282 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 1282

      Lins låg för lampa 510040, E10, gul

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of conformity | Hager Sverige

      Declaration of conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08

      PDF
      462,49 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08

      PDF
      453,22 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group