The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - S.1
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1
    • 161003
    EAN
    4011334195498
    E-nr.
    1800181
    Förp
    100 St
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1

    Glödlampa E14 230 V, 3 W, för ljussignal men låg lins 161003

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Glödlampa E14 230 V, 3 W, för ljussignal men låg lins

    161003

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    513102
    513102
    Signallampa, E14, 3 W, skruvanslutning, insats med klor
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 1 tillgängliga produkter

    Passar till

    • 513102

      Signallampa, E14, 3 W, skruvanslutning, insats med klor

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 230 V
    Dimen­sioner
    • Höjd
      15 mm
    • Bredd
      15 mm
    • Djup
      51 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Orange
    Belys­ning
    • Typ av ljus­källa
      Glöd­lampa

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    Hager REACh-certifikat 161003
    PDF
    Hager RoHS-certifikat 161003
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 161003 | Hager Sverige

      Produktbild 161003

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 161003 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 161003

      Glödlampa E14 230 V, 3 W, för ljussignal men låg lins

      PDF
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      5101 - Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, belyst, 2 A, E10, 2 W, utan klor
      5101
      Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, belyst, 2 A, E10, 2 W, utan klor
      E-nr.
      1800107
    • 2
      19058005 - Folie kvadrat med symbol "Hiss" för signallampa LED, vit på svart
      19058005
      Folie kvadrat med symbol "Hiss" för signallampa LED, vit på svart
      E-nr.
      1801710
    • 3
      503404 - Tryckknappsinsats, återfjädrande 4x1-polig 10A med skruvanslutning och klor
      503404
      Tryckknappsinsats (återfj strömst) 4x1-polig, 10 A, t.ex. jalusi, skruv, klor
      E-nr.
      1801014
    • 4
      15731606 - Vippa enkel, skruvmontage, symbol "0", Antracit, S.1, täckplugg skruv
      15731606
      Vippa enkel, skruvmontage, symbol "0", Antracit, S.1, täckplugg skruv
      E-nr.
      1800509
    • 5
      510110 - Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 2 A, sep lampkrets E10, skruv, med klor
      510110
      Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 2 A, sep lampkrets E10, skruv, med klor
      E-nr.
      1800297

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2026 Ha­ger Group