Ram i2Audio/ ARC, kantig Rostfri Borstad 13193606

EAN
4011334437550
E-nr.
1738932
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous
75740101
75740101
ARC - Touch Control 3,5" KNX

Tekniska egenskaper

Mate­rial
  • Färg
    Rost­fritt stål
  • Mate­rial
    Metall, Rost­fritt stål
Dimen­sioner
  • Höjd
    83
  • Bredd
    94
  • Djup
    4
Text
  • Utfö­rande
    Kläm­fäste

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation