Välkommen till vårproduktkatalog

Våra mest besökta produkter

5
1
FP62SN2 - Väggskåp univers i stål, IP44, Skyddsklass II, 950x550x205 mm, Vit RAL9010
FP62SN2
Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 950 mm bredd 550 mm
2
KN10N - N plint ,2x16mm2+8x4mm2
KN10N
N plint , 2x16mm2+8x4mm2
3
HTL010H - Kabel, MIP till USB för anslutning av h3+ MCCB till Hager Power setup, L=1,8m
HTL010H
Kabel, MIP till USB för anslutning av h3+ MCCB till Hager Power setup, L=1, 8m
4
2998 - Vriddimmer DALI Tunable White, master
2998
Vriddimmer DALI Tunable White, master
5
CEA663D - Jordfelsbrytare typ A med skruvanslutning 4-polig 63A, 100mA felström, 10kA
CEA663D
Jordfelsbrytare 10kA, 3P+N, 63A 100mA, typ A

Har du någon fråga eller fundering?Besök vår support-sida

Till support

Ladda nerAMA-texter, broschyrer och mycket mer

Besök sidan