Hager | witty start

A energia
sempre à mão

Fácil de instalar, configurar e gerir,

witty start foi concebido para suprimir

todas as necessidades de carregamento elétrico.

Veículo elétrico carregando em um carregador wallbox da Hager em uma entrada de residência


Posto de carregamento
para veículos elétricos

O posto de carregamento elétrico witty start é a sua entrada no mundo da mobilidade elétrica, com opções de carregamento até 22kW.

Adaptado a uma instalação residencial, possui características únicas, que o tornam na melhor opção do mercado para o seu posto de carregamento.


 

Simplesmente
arranque

Com o witty start é fácil começar. O posto de carregamento para veículos elétricos pode ser instalado de forma rápida e segura. Independentemente do local e/ou do suporte, graças ao rasgo na parte posterior do invólucro, os cabos podem ser instalados facilmente.

01

Tomada de carregamento Tipo 2

Todos os veículos eléctricos com capacidade de carga até 22kW, podem ser carregados com uma tomada do Tipo 2.

02

Controlo de acesso, através de um interruptor de chave  
É necessária uma chave para aceder ao posto de carregamento eléctrico e para desencorajar o uso indevido. Se preferir, pode anular o controlo de acesso e ter o posto sempre acessível.

 

03

Invólucro robusto 
O witty start está pensado para ser usado também no exterior. O grau de protecção IP55, a resistência aos raios UV e o índice de protecção contra impactos mecânicos IK10 protegem eficazmente o posto de carregamento contra raios solares, chuva e granizo.

 

04

Parametrização simples, sem programação 
O posto de carregamento eléctrico, quando lhe é entregue, está pré-regulado e pronto a funcionar. Se necessário, a corrente máxima de carregamento pode ser facilmente ajustada no potenciómetro. São possíveis seis configurações, entre 10A e 32A. 

05

Protecção diferencial 6mA DC integrada
Esta característica oferece uma segurança máxima ao carregar veículos eléctricos e veículos híbridos plug-in com o posto de carregamento witty start. Uma solução mais económica para si

e para os seus clientes. Com esta gama não é necessário proteger o posto de carregamento eléctrico com diferenciais do tipo B. 

06

Área espaçosa para ligações 
O interior do posto de carregamento dispõe de bastante espaço para toda a cablagem e de terminais de ligação rápida, que tornam a ligação dos cabos de alimentação mais simples e mais segura. 

07

Entrada de cabos com cerra-cabos

A entrada dos cabos facilita a instalação do posto de carregamento e garante uma ligação segura. 

08

Canal para cabos na parte posterior

Os cabos de alimentação são facilmente arrumados e encaminhados, independentemente de chegarem por cima, por baixo ou pelo painel traseiro do posto de carregamento.

1 de 8

You need to enable analytical cookies to view this video.

Open cookie settings


A energia
sempre à mão

Estanque e robusto

Um invólucro robusto, pensado para ser usado também no exterior. Com grau de protecção IP55

e índice de protecção contra impactos mecânicos IK10, está preparado para suportar chuva contínua

e granizo, assim como impactos mecânicos.

Carregamento Modo 3 rápido e seguro

A tomada do tipo 2 garante segurança absoluta

no carregamento do seu veículo elétrico até 22kW. Com tampa, com obturadores, que impedem a inserção de fichas incompatíveis, e com tranca eletrónica, que bloqueia o cabo durante

o carregamento.

Economize nos seus carregamentos

Independentemente da hora a que chegue a casa, pode programar os seus carregamentos para as horas mais económicas da sua tarifa contratada. Isto significa carregamentos mais económicos de uma forma automática e tranquila. Esta função pode ser ignorada sempre que desejar.

Adapta-se ao seu espaço

Independentemente de qual o seu lugar

de estacionamento, o witty start adapta-se perfeitamente a ele. Além da clássica montagem

na parede, pode escolher uma das duas montagens de chão - pedestal circular

ou rectangular, ambos em aço inoxidável.

O controlo é seu, através de uma chave

O witty start está pensado para o uso privado em qualquer tipo de instalação. Graças ao interruptor de chave integrado, é ideal para situações onde seja necessário controlar o acesso ao posto

de carregamento como, por exemplo,

em estacionamentos partilhados de condomínios, edifícios de escritórios ou edifícios de apartamentos.


witty start

Acessórios

Suporte para cabo

Instala-se na face frontal do witty start ou na parede.

Pedestal rectangular

Em aço inoxidável.

Fixa-se diretamente ao chão ou ao suporte encastrado.

Pedestal circular

Em aço inoxidável.

Fixa-se diretamente ao chão ou ao suporte encastrado.

Gestor Dinâmico de Carga (GDC)

Permite adaptar o carregamento do VE em função da potência disponível.

Placa electrónica para GDC

Para os postos de carregamento XEV1K…


Todas as características e vantagens desta nova gama neste documento.

 

Ícone de uma pessoa usando fones de ouvido representando suporte ao cliente

Precisa de ajuda?