A solução completa
witty solar
Soluções de carregamento para a sua habitação

Posto de carregamento
witty solar
O witty solar mantém o design do witty start, mas expande as suas vantagens. Orientado para o futuro, permite carregamentos otimizados e maximiza a eficiência do sistema fotovoltaico instalado. A interação entre produção, armazenamento (se disponível) e carregamento de veículos elétricos, é assegurada por um gestor de energia associado ao witty solar e garante a utilização de toda a sua produção fotovoltaica, minimizando os seus custos com o consumo de energia da rede.
Fácil de instalar
– Entrada flexível de cabos, que podem chegar por cima, por baixo ou pelo painel traseiro – Compartimento espaçoso para arrumação
dos cabos e ligações com terminais de ligação rápida
Corrente de carregamento variável
– Comutação dinâmica entre monofásico e trifásico, para um carregamento otimizado – Carregamento variável, com uma capacidade até 22kW, e proteção contra sobrecargas na instalação
Modos de carregamento flexíveis
– Modo Boost
– Modo Solar
– Modo Solar Safe
– Modo Solar Eco
Segurança Máxima
– Proteção de 6mA DC integrada
– Apenas é necessária uma proteção diferencial a montante do Tipo A, e não do Tipo B
– Controlo de acesso através de cartão RFID

Constituição dos kits
witty solar
Acessórios
Todas as características e vantagens desta nova gama num só documento.