Hager | witty park

witty park
O flexível

A solução de topo da gama witty. A sua simplicidade de utilização, a sua estética e, acima de tudo, a sua capacidade de carregar dois veículos elétricos simultaneamente.

Estações de carregamento de carro elétrico Hager em um estacionamento com vários carros brancos conectados

O dobro da potência
witty park

O witty park possui dois pontos de carregamento opostos, cada um com potência de 22kW, permitindo um carregamento duplo extremamente rápido e eficiente. Duas tomadas Modo 3 – com obturadores - podem alimentar todos os modelos mais comuns de veículos elétricos, com carga monofásica ou trifásica até 32A. Duas outras tomadas SCHUKO® Modo 2 fornecem aos veículos com baterias/potências menores, como bicicletas ou trotinetes elétricas, com correntes monofásicas até 10A.


 

Instalação
simplificada
para uso partilhado

O witty park oferece uma proteção IP54, feito em aço robusto, especificamente projetado para uma durabilidade máxima e pensado para uma instalação no exterior.

01

Tomadas de carregamento Modo 3 e Modo 2

As tomadas de carregamento Modo 3 - do Tipo 2 - podem ser utilizadas para carregar todos os veículos elétricos com uma potência de carregamento até 22 kW, cada.
As tomadas de carregamento Modo 2 podem ser utilizadas para carregar todos os veículos elétricos com uma potência de carregamento até 2,3kW, cada.

02

Terminais de ligação rápida

Graças aos terminais de ligação rápida, as ligações são ainda mais simples e mais seguras.

03

Área espaçosa para ligações

O interior do posto de carregamento dispõe de bastante espaço para toda a cablagem. Uma simples chave de parafusos é tudo o que é necessário para ligar todos os componentes.

04

Entrada de cabos com cerra-cabos
A entrada dos cabos facilita a instalação do posto de carregamento e garante uma ligação segura.

05

Acessório para passagem de cabos na zona posterior

Graças ao acessório para passagem de cabos na zona posterior, pode efetuar a alimentação do posto garantindo uma segurança total. Desta forma, o witty park adapta-se perfeitamente às condições no local.

1 de 5

You need to enable analytical cookies to view this video.

Open cookie settings


Segurança

– A tecnologia RFID (identificação por radiofrequência) impede o carregamento não autorizado


Pronto para OCPP

– Controlo remoto dos pontos de carregamento: comunicação contínua e atualização do estado de funcionamento


Fácil de utilizar

– Instruções de utilização com símbolos na parte frontal do posto de carregamento
– Múltiplos indicadores visuais através da barra LED, individual por cada veículo
– Visualização do consumo por ponto de carregamento
– Ligue e comece a carregar imediatamente


witty park

Acessórios

Pedestal

Em aço inoxidável.
Permite instalar um quadro no seu interior.

Suporte de fixação mural

Fixa-se à parede, com espaço adicional para cablagem.

Gestor local de carga

Monitoriza e ajusta continuamente os níveis de carregamento de cada PCVE.

Cartão RFID

Para um maior controlo de acesso, impede o carregamento não autorizado.

Cabo witty

Para carregamento em Modo 3, até 7,5m e 32A.


Todas as características e vantagens desta nova gama num só documento.


Ícone de uma pessoa usando fones de ouvido representando suporte ao cliente

Precisa de ajuda?