The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Armá­rios de passeio
    • Armá­rios de distri­buição para insta­lação com sistema univers N
    • ZAL84U
    EAN
    3250611073192
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • Armá­rios de distri­buição para insta­lação com sistema univers N

    Armário exterior para kits universo a.1355 l.1110 p.315 ZAL84U

    Preço
    1 802,05 €
    / Uni. *
    1 802,05 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Armário exterior para kits universo a.1355 l.1110 p.315

    ZAL84U

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.must_have_products.title

    Previous
    Previous
    ZAX007
    ZAX007
    Maciço para enterrar a.900 l.1110
    588,83 €/ Uni.
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    ZAX016
    ZAX016
    Pedestal para assentar a.250 l.1110
    582,94 €/ Uni.
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    ZAY95075
    ZAY95075
    Enchimento anti-condensação 25L
    21,05 €/ Uni.
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    product.page.accessories.associated-products

    • Placa de sepa­ração para conta­do­res/­caixas de distri­buição 1 product.page.accessories.products-available
    • Placa de vedação para armário 4 product.page.accessories.products-available
    • Compo­nentes para portas 1 product.page.accessories.products-available
    • Painel supe­ri­or/in­fe­rior para armário 1 product.page.accessories.products-available
    • Bolsa para docu­mentos 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Placa de sepa­ração para conta­do­res/­caixas de distri­buição
    • Placa de vedação para armário
    • Compo­nentes para portas
    • Painel supe­ri­or/in­fe­rior para armário
    • Bolsa para docu­mentos
    • UZ90T1

      Separarador vertical para universo a.1350 p.205/275

      68,21 €  / Uni.*
    • FZ426

      Placa passa-cabos para cabos IP44/IP54

      14,70 €  / Uni.*
    • FZ425

      Placa passa-cabos para tubos IP44/IP54

      14,70 €  / Uni.*
    • FZ460N

      Placa passa-cabos para bucins IP44/IP54

      21,66 €  / Uni.*
    • FZ468N

      Placa passa-cabos lisa IP44/IP54

      21,66 €  / Uni.*
    • ZAY69846

      Retentor para porta arm. exterior

      15,45 €  / Uni.*
    • ZAY90272

      Grelha metálica para chão l.1180 p.390

      227,19 €  / Uni.*
    • FZ818

      Porta esquemas A4 plástico para colar

      7,58 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      1355 mm
    • Largura
      1110 mm
    • Profun­di­dade
      315 mm
    • Espes­sura da parede lateral
      3,5 mm
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP44
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento II
    • Recebe fecha­dura
      Fecho de 3 pontos
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK10
    Equi­pa­mento
    • Número de secções
      4
    • Número de aber­turas da placa de flange
      4
    • Quan­ti­dade de filas
      8
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Pedestal
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Sim
    Mate­riais
    • Cor
      Cinzen­to-­claro
    • Código RAL
      7035
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    • Mate­rial
      Poliéster refor­çado com vidro
    • Acaba­mento
      Mate
    Tampa, porta
    • Número de portas de armário
      2
    • Número de bloqueios
      2
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Não
    • Tipo de porta do armário
      Porta dupla, simé­trica
    Tensão
    • Tensão nominal
      230 - 400 V

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    REACH declaration ZAL84U
    PDF
    Relatório de RoHS ZAL84U
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem ZAL84U | Hager Portugal

      Imagem do produto ZAL84U

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto ZAL84U | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto ZAL84U

      Armário exterior para kits universo a.1355 l.1110 p.315

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções International 2026-10-08 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2026-10-08

      PDF
      2,88 MB
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2020-01-01 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2020-01-01

      PDF
      628,68 kB
    • Fichas técnica de produto

      Imagem Ficha de dados do produto en-GB 2025-07-30 | Hager Portugal

      Ficha de dados do produto en-GB 2025-07-30

      PDF
      1010,49 kB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-08-07

      PDF
      151,09 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      256,51 kB
    Mais transferências

    Peças de substituição

    product.page.accessories.see-more

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      ZAY95075 - Enchimento anti-condensação 25L
      ZAY95075
      Enchimento anti-condensação 25L
      Preço
      21,05 €
      / Uni. *
      21,05 €
      / Uni. *
    • 2
      ZAX006 - Maciço para enterrar a.900 l.780
      ZAX006
      Maciço para enterrar a.900 l.780
      Preço
      417,06 €
      / Uni. *
      417,06 €
      / Uni. *
    • 3
      ZAX016 - Pedestal para assentar a.250 l.1110
      ZAX016
      Pedestal para assentar a.250 l.1110
      Preço
      582,94 €
      / Uni. *
      582,94 €
      / Uni. *
    • 4
      ZAL52US - Armário exterior para kits universo a.1710 l.583 p.277
      ZAL52US
      Armário exterior para kits universo a.1710 l.583 p.277
      Preço
      1 078,05 €
      / Uni. *
      1 078,05 €
      / Uni. *
    • 5
      ZAL73US - Armário exterior para kits universo a.2010 l.839 p.277
      ZAL73US
      Armário exterior para kits universo a.2010 l.839 p.277
      Preço
      1 580,75 €
      / Uni. *
      1 580,75 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A