The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • ZAX016

Pedestal p/assentar a.250 l.1110 ZAX016

EAN
3250611072157
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
582,94 €
/ Uni. *
582,94 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Pedestal p/assentar a.250 l.1110

ZAX016

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Produtos relacionados

  • 4 produtos disponíveis

  • ZAL64U

    Arm. ext. p/univ. a.1005 l.1110 p.315

    1 638,62 €  / Uni.*
  • ZAL84U

    Arm. ext. p/univ. a.1355 l.1110 p.315

    1 802,05 €  / Uni.*
  • ZAL102P

    Arm. ext. c/plat. a.1005 l.1110 p.315

    1 712,24 €  / Uni.*
  • ZAL132P

    Arm. ext. c/plat. a.1355 l.1110 p.315

    1 883,02 €  / Uni.*

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    250 mm
  • Largura
    1110 mm
  • Profun­di­dade
    315 mm
Equi­pa­mento
  • Número de secções
    4
Cone­ti­vi­dade
  • Tipo de montagem
    Montagem por para­fuso
Insta­la­ção, montagem
  • Adequado para utili­zação no exte­rior
    Sim
Mate­riais
  • Cor
    Cinzen­to-­claro
  • Trata­mento
    Sem trata­mento
  • Mate­rial
    Poliéster refor­çado com vidro

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2025-11-24
PDF
4,33 MB
Hager RoHS report ZAX016
PDF
Hager REACH declaration ZAX016
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem ZAX016 | Hager Portugal

    Descarregar imagem ZAX016

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto ZAX016 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto ZAX016

    Pedestal p/assentar a.250 l.1110

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação International 2020-03-31 | Hager Portugal

    Manual de instalação International 2020-03-31

    PDF
    2,31 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2022-03-10

    PDF
    204,16 kB
    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-05-27 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2025-05-27

    PDF
    215,94 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A