The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • ZAL73US

Arm. ext. p/univ. a.2010 l.839 p.277 ZAL73US

EAN
3250611073000
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
1 580,75 €
/ Uni. *
1 580,75 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Arm. ext. p/univ. a.2010 l.839 p.277

ZAL73US

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios indispensáveis

Previous
Previous
ZAY95075
ZAY95075
Enchimento anti-condensação 25L
21,05 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Acessórios opcionais

  • Placa de sepa­ração para conta­do­res/­caixas de distri­buição 1 produtos disponíveis
  • Placa de vedação para armário 4 produtos disponíveis
  • Compo­nentes para portas 1 produtos disponíveis
  • Bolsa para docu­mentos 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Placa de sepa­ração para conta­do­res/­caixas de distri­buição
  • Placa de vedação para armário
  • Compo­nentes para portas
  • Bolsa para docu­mentos
  • UZ90T1

    Separ. vert. p/univ. a.1350 p.205/275

    64,90 €  / Uni.*
  • FZ426

    Placa passa-cabos p/cabos IP44/IP54

    13,99 €  / Uni.*
  • FZ425

    Placa passa-cabos p/tubos IP44/IP54

    13,99 €  / Uni.*
  • FZ460N

    Placa passa-cabos p/bucins IP44/IP54

    20,61 €  / Uni.*
  • FZ468N

    Placa passa-cabos lisa IP44/IP54

    20,61 €  / Uni.*
  • ZAY69846

    Retentor p/porta arm. Exterior

    15,45 €  / Uni.*
  • FZ818

    Porta esquemas A4 plástico p/colar

    7,21 €  / Uni.*

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    2010 mm
  • Largura
    839 mm
  • Profun­di­dade
    277 mm
  • Espes­sura da parede lateral
    3,5 mm
Segu­rança
  • Índice de proteção IP
    IP44
  • Classe de proteção
    Classe de isola­mento II
  • Recebe fecha­dura
    Fecho de 3 pontos
  • Resis­tência ao impactos IK
    IK10
Equi­pa­mento
  • Número de secções
    3
  • Número de aber­turas da placa de flange
    3
  • Número de filas
    7
Insta­la­ção, montagem
  • Montagem
    Pedestal
  • Adequado para utili­zação no exte­rior
    Sim
Mate­riais
  • Cor
    Cinzen­to-­claro
  • Código RAL
    7035
  • Trata­mento
    Sem trata­mento
  • Mate­rial
    Poliéster refor­çado com vidro
  • Acaba­mento
    Mate
Tampa, porta
  • Número de portas de armário
    1
  • Número de bloqueios
    2
  • A porta/­tampa é trans­pa­rente
    Não
Tensão
  • Tensão nominal
    230 - 400 V

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration ZAL73US
PDF
Hager RoHS report ZAL73US
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem ZAL73US | Hager Portugal

    Descarregar imagem ZAL73US

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto ZAL73US | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto ZAL73US

    Arm. ext. p/univ. a.2010 l.839 p.277

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação International 2020-01-01 | Hager Portugal

    Manual de instalação International 2020-01-01

    PDF
    628,68 kB
  • Ficha de dados do produto

    Imagem Ficha de dados do produto en-GB 2025-07-30 | Hager Portugal

    Ficha de dados do produto en-GB 2025-07-30

    PDF
    1010,49 kB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-08-07 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2025-08-07

    PDF
    151,09 kB
Mais transferências

Peças de substituição

Ver mais

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A