The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Armá­rios de passeio
    • Armá­rios de distri­buição para insta­lação com sistema univers N
    • ZAY78842
    EAN
    3250611072546
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • Armá­rios de distri­buição para insta­lação com sistema univers N

    Fecho escamoteável para 2 chaves armário ZAL ZAY78842

    Preço
    38,93 €
    / Uni. *
    38,93 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Fecho escamoteável para 2 chaves armário ZAL

    ZAY78842

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Tampa, porta
    • Tipo de fecha­dura
      Punho esca­mo­tiável
    Dimen­sões
    • Altura
      187 mm
    • Largura
      36 mm
    • Profun­di­dade
      51 mm
    Mate­riais
    • Cor
      Preto
    Segu­rança
    • Recebe fecha­dura
      Fecha­dura com chave
    Equi­pa­mento
    • Com maní­pulo
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Certificações e documentos

    REACH declaration ZAY78842
    PDF
    Relatório de RoHS ZAY78842
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem ZAY78842 | Hager Portugal

      Descarregar imagem ZAY78842

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto ZAY78842 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto ZAY78842

      Fecho escamot. p/ 2 chaves p/ arm. ZAL

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      250,70 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      ZAY50994 - Canhão e chaves substituição armário ZAL
      ZAY50994
      Canhão e chaves substituição armário ZAL
      Preço
      23,30 €
      / Uni. *
      23,30 €
      / Uni. *
    • 2
      ZAL52US - Armário exterior para kits universo a.1710 l.583 p.277
      ZAL52US
      Armário exterior para kits universo a.1710 l.583 p.277
      Preço
      1 078,05 €
      / Uni. *
      1 078,05 €
      / Uni. *
    • 3
      ZAY95075 - Enchimento anti-condensação 25L
      ZAY95075
      Enchimento anti-condensação 25L
      Preço
      21,05 €
      / Uni. *
      21,05 €
      / Uni. *
    • 4
      ZAL53US - Armário exterior para kits universo a.1710 l.839 p.277
      ZAL53US
      Armário exterior para kits universo a.1710 l.839 p.277
      Preço
      1 437,39 €
      / Uni. *
      1 437,39 €
      / Uni. *
    • 5
      ZAX015 - Pedestal para assentar a.250 l.780
      ZAX015
      Pedestal para assentar a.250 l.780
      Preço
      466,35 €
      / Uni. *
      466,35 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A