XEV1R22T2
EAN
4012740984102
Quantidade
1 Uni.
Grupo
40
Preço
1 428,57 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Suporte de cabo para posto de carregamento 1 produtos disponíveis
-
Acessórios para a mobilidade elétrica 13 produtos disponíveis
-
Programador horário digital modular 1 produtos disponíveis
-
Acessórios para carregadores elétricos 4 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Potência
-
Potência por ponto de carregamento22 kW
-
Potência de carregamento11 - 22 kW
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Power supply
-
Número de fases da alimentação3
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal32 A
Conectividade
-
Número de pontos de carregamento1
Funções
-
Com gestão de cargaSim
Equipamento
-
Número de tomadas domésticas0
-
Com disjuntorNão
-
Com saída p/ falta de correnteSim
Dimensões
-
Largura237 mm
-
Comprimento549 mm
-
Profundidade173 mm
Instalação / montagem
-
MontagemMontagem na parede
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP55
-
Resistência ao impactos IKIK10
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2023-10-06
PDF864,89 kBManual de instalação fr-FR, en-GB, de-DE 2023-10-09
PDF69,69 MB -
Manual
Manual pt-PT 2023-08-28
PDF20,53 MBManual pt-PT 2023-10-18
PDF855,09 kB -
Brochura
Brochura pt-PT 2024-07-05
PDF19,56 MB -
Ferramenta
Ferramenta en-GB 2024-06-12
ZIP75,17 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade 2024-10-01
PDF446,61 kB
Mais transferências