Posto de carregamento de veículos elétricos com chave IP55 1x7,4kW 1P T2S XEV1K07T2
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios para carregadores elétricos 4 produtos disponíveis -
Programador horário digital modular 1 produtos disponíveis -
Acessórios para a mobilidade elétrica 10 produtos disponíveis -
Gestor de carga 2 produtos disponíveis -
1 produtos disponíveis -
Suporte de cabo para posto de carregamento 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Potência por ponto de carregamento7 kW
-
Potência de carregamento4 - 11 kW
-
Frequência50 - 60 Hz
-
Número de fases da alimentação1
-
Corrente nominal32 A
-
Número de pontos de carregamento1
-
Com gestão de cargaSim
-
Número de tomadas domésticas0
-
Com disjuntorNão
-
Com saída p/ falta de correnteSim
-
Tipo de conector/fichaTipo 2S
-
Altura553,50 mm
-
Largura237 mm
-
Profundidade173 mm
-
MontagemMontagem na parede
-
Índice de proteção IPIP55
-
Resistência ao impactos IKIK10
-
Temperatura de funcionamento-25 - 50 °C
-
Tensão nominal230 - 230 V
-
MaterialPlástico
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto XEV1K07T2
witty start 7kW 1F T2 com chave
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções pt-PT 2022-05-30
PDF18,07 MB -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-04-13
PDF66,61 MB
Manual de instalação en-GB 2023-10-04
PDF868,56 kB -
Guia do utilizador
Guia do utilizador da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, sv-SE 2022-05-16
PDF5,04 MB -
Manual
End User Guide witty
Manual pt-PT 2023-10-18
PDF855,09 kB -
Brochura
Brochura pt-PT 2024-07-05
PDF19,56 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2023-04-27
PDF182,60 kB
Declaração de conformidade International 2024-01-18
PDF95,88 kB