The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • XEVA130
    Acessório Witty Pé circular em design de aço inoxidável para um Posto de carregamento Witty Start ou Witty Share.
    EAN
    4012740990288
    Quantidade
    1 Uni.

    witty pedestal circular simples XEVA130

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    witty pedestal circular simples

    XEVA130

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Aces­só­rios para a mobi­li­dade elétrica 2 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aces­só­rios para a mobi­li­dade elétrica
    • XEVA160

      witty placa de prefuração para XEVA13x

      49,00 €  / Uni.*
    • XEVA150

      witty base para pedestal circular

      147,00 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      1300 mm
    • Largura
      200 mm
    • Profun­di­dade
      200 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Sim
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço inoxi­dável
    Peso
    • Capa­ci­dade de carga
      20 kg

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration XEVA130
    PDF
    Relatório de RoHS XEVA130
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem XEVA130 | Hager Portugal

      Descarregar imagem XEVA130

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto XEVA130 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto XEVA130

      witty pedestal circular simples

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16 | Hager Portugal

      Manual de instruções en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16

      PDF
      15,19 MB
    • Manual

      Imagem Installation manual Circular Pedestal + accessories | Hager Portugal

      Installation manual Circular Pedestal + accessories

      Manual fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT 2023-06-29

      PDF
      12,71 MB
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2024-07-05 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2024-07-05

      PDF
      19,56 MB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A