cubyko - Botão inversor 1NA/1NF, branco WNA022B
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar 5 product.page.accessories.products-available -
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 8 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 A
-
Corrente de contacto momentânea10 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla simples
Materiais
-
CorBranco
-
AcabamentoAcabamento acetinado
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
-
TransparenteNão
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
-
Parte posterior internaMate
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade43 mm
-
Profundidade da montagem12 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar40 mm
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Controlos e indicadores
-
Sinalizador luminosoSem
-
Número de teclas (gang)1
-
Tipo de botão de pressãoBotão de pressão simples
-
Com contacto de sinal de feedbackNão
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoQuickConnect
-
Com fixação por garrasNão
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal de encaixe
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK08
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto WNA022B
cubyko - Botão inversor 1NA/1NF, branco
PDF -
MarketingServiceBrochure
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Certificado do produto
Licença de produto en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Declaração de conformidade UE
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB
Mais transferências