![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
golf sup. porta transp. 1 fila 8M VS108TP
EAN
3250616594043
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Preço
33,59 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãosaliente
Funções
-
withpipeinleadSim
Configuração
-
Nº de módulos8
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal400 V
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal63 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado99 mm
-
Profundidade interna99 mm
-
Altura produto instalado184 mm
-
Largura produto instalado210 mm
-
Largura das unidades de divisão8
Tampa, porta
-
Tipo de fechadura da portaFecho
-
Índice de protecção com porta IP40
-
Bloqueável por cadeadoNão
-
Número de fechaduras da porta0
-
hastransparentcoverordoorSim
Materiais, acabamento, cores
-
Corbranco
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
Materialmatéria plástica
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
Instalação, montagem
-
Adaptado a uso internoNão
Equipamento
-
N° de filas1
-
Quantidade de secção em largura1
-
Quantidade de calhas1
-
AcessoriávelSim
-
cabinetflangeplatesopeningquantity0
-
canbeextendedSim
-
hasearthingterminalblockSim
-
hasneutralterminalblockSim
-
withsignalpassingdoorSim
Padrões
-
Resistência ao fio incandescente650 °C
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK07
-
Classe de protecçãoClasse II
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25…40 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para VS108TP
PDF3 MBInstruções de montagem para VS108TP
PDF3 MB -
Objetos BIM
Modelos BIM Revit para VS108TP
RFA1 MBModelos BIM Revit para VS108TP
RFA1 MB -
Declaração de conformidade
PDF203 KB -
documento PEP
PDF302 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências