Jogo 5 porta etiquetas transp. p/golf VZ787N

EAN
3250616655966
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
9,64 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade de montagem
    0.2 mm
  • Profundidade produto instalado
    0.2 mm
  • Altura produto instalado
    31 mm
  • Largura produto instalado
    450 mm
  • builtinheight
    31 mm
  • builtinwidth
    450 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    transparente
  • Tipo de tratamento da superficie
    com filme
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA