Jogo 10 etiquetas autocolantes p/golf VZ788N

EAN
3250616655973
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
9,00 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade de montagem
    0.16 mm
  • Profundidade produto instalado
    0.16 mm
  • Altura produto instalado
    31 mm
  • Largura produto instalado
    400 mm
  • builtinheight
    31 mm
  • builtinwidth
    400 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco
  • Cor
    branco
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA