Jogo 10 guia-fios p/golf e vega VZ699N
EAN
3250616655645
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Preço
5,30 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura67 mm
-
Largura16,50 mm
-
Profundidade25 mm
Materiais
-
MaterialPlástico
-
TratamentoSem tratamento
-
CorPreto
-
Código RAL9005
Tampa, porta
-
Porta incluídaNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade 2024-09-17
PDF430,70 kBDeclaração de conformidade International 2023-09-13
PDF321,32 kB
Mais transferências