The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A
    • Caixas golf
    • VF112TP
    golf encastrada porta transparente 1 fila 12M VF112TP. Desenhada com a colaboração dos instaladores eléctricos, desenvolvida de modo a que a sua instalação seja rápida e segura. Uma oferta abrangente com um design exclusivo, equipada com as melhores soluções técnicas que temos para lhe oferecer.
    EAN
    3250616464308
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02
    • Caixas golf

    golf encastrada porta transparente 1 fila 12M VF112TP

    Preço
    38,62 €
    / Uni. *
    38,62 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    golf encastrada porta transparente 1 fila 12M

    VF112TP

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Suportes para termi­nais 1 produtos disponíveis
    • Aces­só­rios comuns 2 produtos disponíveis
    • Iden­ti­fi­cação 1 produtos disponíveis
    • Tira de cober­tura 1 produtos disponíveis
    • Fecha­dura 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Suportes para termi­nais
    • Aces­só­rios comuns
    • Iden­ti­fi­cação
    • Tira de cober­tura
    • Fecha­dura
    • VZ707N

      Suporte para barramentos de ligação rápida para golf 12M

      3,57 €  / Uni.*
    • VZ699N

      Jogo 10 guia-fios para golf e vega

      5,49 €  / Uni.*
    • VZ786N

      Jogo 4 patas fixação mural para golf

      2,87 €  / Uni.*
    • VZ787N

      Jogo 5 porta etiquetas transparente para golf

      9,99 €  / Uni.*
    • VZ842N

      Jogo 10 máscaras 2, 5M para golf

      3,64 €  / Uni.*
    • VZ794N

      Fechadura com chave para golf

      19,10 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      400 - 400 V
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Não
    • Montagem
      Encas­trar
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      63 A
    Equi­pa­mento
    • Número de calhas
      1
    • Quan­ti­dade de filas
      1
    • Número de secções
      1
    • Com fecho
      Não
    • Tem bloco de bornes neutro
      Sim
    • Possui bloco de termi­nais de ligação à terra
      Sim
    • Possui placa de montagem
      Não
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      12
    Funções
    • Com entradas de conduta
      Sim
    Dimen­sões
    • Altura
      293 mm
    • Largura
      352 mm
    • Profun­di­dade
      97,50 mm
    • Altura embu­tida
      257 mm
    • Largura incor­po­rada
      318 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      72 mm
    • Número de unidades de largura
      12
    Tampa, porta
    • Número de portas de armário
      1
    • Número de bloqueios
      0
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Sim
    • Tipo de porta do armário
      Porta única
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Código RAL
      9010
    • Cor
      Branco
    • Resis­tente aos raios ultra­vi­o­leta
      Não
    Segu­rança
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento II
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK07
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP40
    • Recebe fecha­dura
      Fecha­dura em opção, Sem bloqueio
    • Ensaio de fio incan­des­cente
      650 °C
    • Classe de proteção com porta
      IP40

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VF112TP
    PDF
    Relatório de RoHS VF112TP
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem VF112TP | Hager Portugal

      Descarregar imagem VF112TP

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto VF112TP | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto VF112TP

      golf enc. porta transp. 1 fila 12M

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2020-01-01 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2020-01-01

      PDF
      3,15 MB
      Imagem Manual de instalação International 2020-01-01 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2020-01-01

      PDF
      3,43 MB
    • Objetos BIM

      Imagem Gama : Golf com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : Golf com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,37 MB
      Imagem Gama : Golf com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : Golf com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,36 MB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-12 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,34 MB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-12 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,33 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-06-25 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      VZ794N - Fechadura com chave para golf
      VZ794N
      Fechadura com chave para golf
      Preço
      19,10 €
      / Uni. *
      19,10 €
      / Uni. *
    • 2
      VZ787N - Jogo 5 porta etiquetas transparente para golf
      VZ787N
      Jogo 5 porta etiquetas transparente para golf
      Preço
      9,99 €
      / Uni. *
      9,99 €
      / Uni. *
    • 3
      VZ707N - Suporte para barramentos de ligação rápida para golf 12M
      VZ707N
      Suporte para barramentos de ligação rápida para golf 12M
      Preço
      3,57 €
      / Uni. *
      3,57 €
      / Uni. *
    • 4
      VZ708N - Suporte para barramentos de ligação rápida para golf 18M e vega
      VZ708N
      Suporte para barramentos de ligação rápida para golf 18M e vega
      Preço
      4,94 €
      / Uni. *
      4,94 €
      / Uni. *
    • 5
      VZ786N - Jogo 4 patas fixação mural para golf
      VZ786N
      Jogo 4 patas fixação mural para golf
      Preço
      2,87 €
      / Uni. *
      2,87 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A