The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A
    • Caixas golf
    • VZ786N
    EAN
    3250616655959
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02
    • Caixas golf

    Jogo 4 patas fixação mural para golf VZ786N

    Preço
    2,87 €
    / Uni. *
    2,87 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Jogo 4 patas fixação mural para golf

    VZ786N

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      22 mm
    • Largura
      60 mm
    • Profun­di­dade
      20 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9010
    Tampa, porta
    • Porta incluída
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ786N
    PDF
    Relatório de RoHS VZ786N
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem VZ786N | Hager Portugal

      Descarregar imagem VZ786N

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto VZ786N | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto VZ786N

      Jogo 4 patas fixação mural para golf

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-06-25 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      VZ708N - Suporte para barramentos de ligação rápida para golf 18M e vega
      VZ708N
      Suporte para barramentos de ligação rápida para golf 18M e vega
      Preço
      4,94 €
      / Uni. *
      4,94 €
      / Uni. *
    • 2
      P032F - Máscara branca RAL 9010 1M
      P032F
      Máscara branca RAL 9010 1M
      Preço
      1,30 €
      / Uni. *
      1,30 €
      / Uni. *
    • 3
      VZ707N - Suporte para barramentos de ligação rápida para golf 12M
      VZ707N
      Suporte para barramentos de ligação rápida para golf 12M
      Preço
      3,57 €
      / Uni. *
      3,57 €
      / Uni. *
    • 4
      VZ794N - Fechadura com chave para golf
      VZ794N
      Fechadura com chave para golf
      Preço
      19,10 €
      / Uni. *
      19,10 €
      / Uni. *
    • 5
      VZ699N - Jogo 10 guia-fios para golf e vega
      VZ699N
      Jogo 10 guia-fios para golf e vega
      Preço
      5,49 €
      / Uni. *
      5,49 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A