Disjuntor 3P 63A D 15kA 3M NSN363
EAN
3250614646423
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Arquitectura
-
Posição do neutroSem neutro
-
Número de polos protegidos3
-
Nº de pólos3 P
-
Tipo de pólos3 P
-
Modo de fixaçãoCalha DIN
-
CurvaD
Funções
-
Com corte do neutroNão
Configuração
-
Nº de módulos3
Conectividade
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesTerminal alinhado
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesTerminais alinhados
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização415 V
-
Tipo de tensão de alimentaçãoAC
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento500 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque6000 V
-
ueminimum12 V
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal63 A
-
Poder de corte de serviço conforme EN608987.5 kA
-
Valor nível min/máx de funcionamento térmico em alternada1.13 / 1.45 In
-
Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada10 / 14.4 In
-
Valor do nível min./máx. de funcionamento magnético em DC10 / 30 In
-
Valor do nível min./máx. de funcionamento térmico em DC1.13 / 1.45 In
-
Poder de corte num polo em IT 400V ( EN 60947-2)3 kA
-
Poder de corte estipulado 230V 50Hz10 kA
-
Poder de corte estipulado 400V 50Hz10 kA
-
Poder de corte asignado Icn a 240V AC de acordo com IEC 60898-110 kA
-
Poder de corte asignado Icn a 415V AC de acordo com IEC 60898-110 kA
Corrente / temperatura
-
Corrente nominal a -25°C78.67 A
-
Corrente nominal a -20°C77.38 A
-
Corrente nominal a -15°C76.06 A
-
Corrente nominal a -10°C74.72 A
-
Corrente nominal a -5°C73.36 A
-
Corrente atribuída a 0°C71.97 A
-
Corrente nominal a 5°C70.56 A
-
Corrente nominal a 10°C69.11 A
-
Corrente nominal a 15°C67.64 A
-
Corrente estipulada a 20ºC66.13 A
-
Corrente nominal a 25°C64.58 A
-
Corrente estipulada a 30ºC63 A
-
Corrente estipulada a 35ºC60.96 A
-
Corrente estipulada a 40ºC58.86 A
-
Corrente estipulada a 45ºC56.68 A
-
Corrente estipulada a 50ºC54.4 A
-
Corrente estipulada a 55ºC52.03 A
-
Corrente estipulada a 60ºC49.55 A
-
Corrente nominal a 65°C46.94 A
-
Corrente estipulada a 70ºC44.17 A
Coeficiente de correcção de corrente
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos1
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos0.95
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos0.9
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos0.85
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 100Hz1.1
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 200Hz1.2
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 400Hz1.5
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 60Hz1
Dimensões
-
Profundidade produto instalado70 mm
-
Altura produto instalado83 mm
-
Largura produto instalado52.5 mm
Frequência
-
etimfrequency50 a 60 Hz
Potência
-
Potência total dissipada em IN19.9 W
-
Potência dissipada por pólo7.12 W
Resistência
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos4000
-
Nº de manobras mecânicas20000
Instalação, montagem
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Binário de aperto2,8Nm
-
Tipo de tranca alta para produtos modularesnão aplicável
-
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modularesplástico
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesTerminal Biconnect
-
Elevada desmontagem para produtos modularesSim
-
Desmontabilidade inferior para aparelhos modularesSim
Ligação
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido1 / 35 mm²
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível1 / 25 mm²
-
Tipo de ligaçãoBorne com parafusos
Equipamento
-
withtransparentlabelholderSim
Padrões
-
textoIEC 60947-2
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25…70 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Altitude2000 m
-
TropicalizaçãoTodos o climas
-
Temperatura de armazenamento / transporte-25…80 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF812 KBPDF789 KBDeclaration
PDF689 KBDeclaration
PDF710 KB
Mais transferências