Pente de lig. 3P 80A (forq.) 16mm² 57M KDN380B
EAN
3250613741044
Quantidade
10 PCEs
Grupo
01
Preço
57,40 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Nº de pólos3 P
-
Tipo de pólos3 P
Compatibilidade
-
Para referências compatíveisModular devices
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização230 / 400 V
Voltagem
-
Tensão máxima de utilização400 V
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal80 A
Dimensões
-
Comprimento1000 mm
-
Passo17.8 mm
Materiais, acabamento, cores
-
CorCinzenta
Instalação, montagem
-
Adaptado a un aparato con auxiliarNão
Ligação
-
Secção de ligação em cabo rígido16 mm²
-
Adaptado para aparelhos com ligador neutroNão
-
Tipo de ligadorpente de ligação de forquilha
-
Tipo de ligaçãoBorne com parafusos / Borne sem parafusos
Equipamento
-
Nº de pontos de ligação57 C
Padrões
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Condições de utilização
-
IsoladoSim
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
PDF342 KB -
documento PEP
PDF429 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências