Disjuntor 3P 25A C 25kA 3M NRN325
Preço
186,78 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Bloco diferencial tipo AC 5 product.page.accessories.products-available -
Barramento de fase modular 2 product.page.accessories.products-available -
Tampa/tira de proteção para barramento de fase 1 product.page.accessories.products-available -
Bloco diferencial tipo AC/A-SEL 1 product.page.accessories.products-available -
Bloco diferencial tipo A-HI 1 product.page.accessories.products-available -
Bloqueio das funções de bloqueio 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN25 A
-
Capacidade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 230 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-215 kA
-
Capacidade máxima de quebra de curto-circuito ICU AC IEC 60947-225 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)25 kA
-
Corrente nominal a -15 °C30,79 A
-
Corrente nominal a -10 °C30,15 A
-
Corrente nominal a -5 °C29,51 A
-
Corrente nominal a 0 ºC28,86 A
-
Corrente nominal a 5 °C28,22 A
-
Corrente nominal a 10 °C27,58 A
-
Corrente nominal a 15 °C26,93 A
-
Corrente nominal a 20 ºC26,29 A
-
Corrente nominal a 25 °C25,64 A
-
Corrente nominal a 30 °C25 A
-
Corrente nominal a 35 °C24,36 A
-
Corrente nominal a 40 ºC23,71 A
-
Corrente nominal a 45 ºC23,07 A
-
Corrente nominal a 50 ºC22,43 A
-
Corrente nominal a 55 °C21,78 A
-
Corrente nominal a 60 °C21,14 A
-
Corrente nominal a 65 °C20,49 A
-
Corrente nominal a 70 °C19,85 A
-
Pdc limite em c.a. 230V (EN 60947-2)50 kA
Arquitetura
-
N.º de polos3P
-
CurvaC
Capacidade
-
Número de módulos3
Instalação, montagem
-
Binário nominal de aperto do terminal superior2,80 - 2,80 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal inferior2,80 - 2,80 Nm
-
Binário de aperto nominal2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesbiconnect
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Possibilidade de montagem a 360°Sim
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 415 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp6000 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Conexão
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços1 - 35 mm²
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis1 - 25 mm²
-
Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores flexíveis1 - 25 mm²
-
Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores maciços1 - 35 mm²
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Distância da grelha60 mm
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Classe de limitação da energia I²t3
-
TropicalizaçãoPara todos os climas
-
Temperatura de funcionamento-25 - 70 °C
Potência
-
Perda de potência na entrada IN11 W
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesBornes alinhados
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesBornes alinhados
Dimensões
-
Altura83 mm
-
Largura52,50 mm
-
Profundidade70 mm
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos4000
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto NRN325
Disjuntor 3P 25A C 25kA 3M
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-US 2026-07-15
PDF274,42 kB
UKCA Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Mais transferências