The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • NRN303
    EAN
    3250614645112
    Quantidade
    1 Uni.

    Disjuntor 3P 3A C 25kA 3M NRN303

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Disjuntor 3P 3A C 25kA 3M

    NRN303

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

  • Ver mais (19)
    • Bloco de contacto auxi­liar 2 produtos disponíveis
    • Barra­mento de fase modular 2 produtos disponíveis
    • Bloco dife­ren­cial tipo AC 4 produtos disponíveis
    • Tampa/­tira de proteção para barra­mento de fase 1 produtos disponíveis
    • Bloco dife­ren­cial tipo AC/A-SEL 1 produtos disponíveis
    • Bloco dife­ren­cial tipo A-HI 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Bloco de contacto auxi­liar
    • Barra­mento de fase modular
    • Bloco dife­ren­cial tipo AC
    • Tampa/­tira de proteção para barra­mento de fase
    • Bloco dife­ren­cial tipo AC/A-SEL
    • Bloco dife­ren­cial tipo A-HI
    • Bloqueio das funções de bloqueio
    • Actu­ação por subtensão e sobre­tensão
    • Dispa­rador de tensão
    • Sob tensão da bobina
    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão
    • Tampa de termi­nais
    • Funções de sepa­ração de fases
    • MZ202

      Contacto sinalização de defeito 1/2M

      35,56 €  / Uni.*
    • MZ201

      Contactos auxiliares NA+NF 1/2M

      35,56 €  / Uni.*
    • KDN363B

      Pente de ligação 3P 63A (forquilha) 10mm² 57M

      49,61 €  / Uni.*
    • KDN380B

      Pente de ligação 3P 80A (forquilha) 16mm² 57M

      59,79 €  / Uni.*
    • BD326

      Bloco dif. 3P 25A 30mA tipo AC 2M

      188,95 €  / Uni.*
    • BF326

      Bloco dif. 3P 25A 300mA tipo AC 2M

      167,97 €  / Uni.*
    • BF364

      Bloco dif. 3P 63A 300mA tipo AC 3M

      198,86 €  / Uni.*
    • BG364

      Bloco dif. 3P 63A 500mA tipo AC 3M

      166,55 €  / Uni.*
    • KZN023

      Tampa lateral para pentes 2P e 3P (forquilha)

      0,53 €  / Uni.*
    • BS364

      Bloco dif. 3P 63A sel. 1A tipo AC 3M

      338,53 €  / Uni.*
    • BQ363N

      Bloco dif. 3P 63A sel. 300mA 63A A HI SEL

      377,93 €  / Uni.*
    • MZN175

      Peça p/encravamento do punho

      11,41 €  / Uni.*
    • MZ212

      Bobina detecção de sobretensão 230V AC

      66,99 €  / Uni.*
    • MZ204

      Bobina para emissão corrente a 12-48V CC 1 Módulo

      58,81 €  / Uni.*
    • MZ203

      Bobina p/emissão corrente 230-415V AC 1M

      58,81 €  / Uni.*
    • MZ206

      Bobina mínima tensão 230V AC 1M

      57,62 €  / Uni.*
    • LZ060

      Intercalar de dissipação 1/2M

      1,60 €  / Uni.*
    • MZN120

      Cobre bornes p/disjuntores 1P=1M

      5,23 €  / Uni.*
    • MZN121

      Jogo 3 separad. fases p/disjunt. 1P=1M

      5,59 €  / Kit*

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      3 A
    • Capa­ci­dade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 230 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-2
      15 kA
    • Capa­ci­dade máxima de quebra de curto-­cir­cuito ICU AC IEC 60947-2
      25 kA
    • Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)
      25 kA
    • Corrente nominal a -15 °C
      3,47 A
    • Corrente nominal a -10 °C
      3,42 A
    • Corrente nominal a -5 °C
      3,37 A
    • Corrente nominal a 0 ºC
      3,32 A
    • Corrente nominal a 5 °C
      3,26 A
    • Corrente nominal a 10 °C
      3,21 A
    • Corrente nominal a 15 °C
      3,16 A
    • Corrente nominal a 20 ºC
      3,11 A
    • Corrente nominal a 25 °C
      3,05 A
    • Corrente nominal a 30 °C
      3 A
    • Corrente nominal a 35 °C
      2,92 A
    • Corrente nominal a 40 ºC
      2,85 A
    • Corrente nominal a 45 ºC
      2,77 A
    • Corrente nominal a 50 ºC
      2,69 A
    • Corrente nominal a 55 °C
      2,61 A
    • Corrente nominal a 60 °C
      2,54 A
    • Corrente nominal a 65 °C
      2,46 A
    • Corrente nominal a 70 °C
      2,38 A
    • Pdc limite em c.a. 230V (EN 60947-2)
      50 kA
    Arqui­te­tura
    • N.º de polos
      3P
    • Curva
      C
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      3
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário nominal de aperto do terminal supe­rior
      2,80 - 2,80 Nm
    • Binário nominal de aperto do terminal infe­rior
      2,80 - 2,80 Nm
    • Binário de aperto nominal
      2,80 - 2,80 Nm
    • Tipo de ligação infe­rior para apare­lhos modu­lares
      bicon­nect
    • Tipo de conexão para produtos modu­lares
      Terminal de para­fuso
    • Possi­bi­li­dade de montagem a 360°
      Sim
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 415 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      500 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      6000 V
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Conexão
    • Secção trans­versal dos termi­nais supe­rior e infe­rior com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      1 - 35 mm²
    • Secção trans­versal do terminal supe­rior e infe­rior com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      1 - 25 mm²
    • Secção trans­versal do terminal supe­rior com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      1 - 25 mm²
    • Secção trans­versal do terminal supe­rior com para­fu­sos, para condu­tores rígidos
      1 - 35 mm²
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Distância da grelha
      60 mm
    Condi­ções de utili­zação
    • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Classe de limi­tação da energia I²t
      3
    • Tropi­ca­li­zação
      Para todos os climas
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 70 °C
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      6,60 W
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    • Alinha­mento dos bornes supe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes alinhados
    • Alinha­mento dos bornes infe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes alinhados
    Dimen­sões
    • Altura
      83 mm
    • Largura
      52,50 mm
    • Profun­di­dade
      70 mm
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
      4000

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration NRN303
    PDF
    Relatório de RoHS NRN303
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem NRN303 | Hager Portugal

      Descarregar imagem NRN303

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto NRN303 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto NRN303

      Disjuntor 3P 3A C 25kA 3M

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-15

      PDF
      274,42 kB
      Imagem UKCA Declaration of Conformity | Hager Portugal

      UKCA Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A