Disjuntor 3P 2A C 25kA 3M NRN302
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Produtos complementares:
NCN302Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Bloco de contacto auxiliar 2 produtos disponíveis -
Barramento de fase modular 2 produtos disponíveis -
Bloco diferencial tipo AC 4 produtos disponíveis -
Tampa/tira de proteção para barramento de fase 1 produtos disponíveis -
Bloco diferencial tipo AC/A-SEL 1 produtos disponíveis -
Bloco diferencial tipo A-HI 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN2 A
-
Capacidade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 230 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-215 kA
-
Capacidade máxima de quebra de curto-circuito ICU AC IEC 60947-225 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)25 kA
-
Corrente nominal a -15 °C2,51 A
-
Corrente nominal a -10 °C2,45 A
-
Corrente nominal a -5 °C2,39 A
-
Corrente nominal a 0 ºC2,34 A
-
Corrente nominal a 5 °C2,28 A
-
Corrente nominal a 10 °C2,23 A
-
Corrente nominal a 15 °C2,17 A
-
Corrente nominal a 20 ºC2,11 A
-
Corrente nominal a 25 °C2,06 A
-
Corrente nominal a 30 °C2 A
-
Corrente nominal a 35 °C1,92 A
-
Corrente nominal a 40 ºC1,85 A
-
Corrente nominal a 45 ºC1,77 A
-
Corrente nominal a 50 ºC1,69 A
-
Corrente nominal a 55 °C1,61 A
-
Corrente nominal a 60 °C1,54 A
-
Corrente nominal a 65 °C1,46 A
-
Corrente nominal a 70 °C1,38 A
-
Pdc limite em c.a. 230V (EN 60947-2)50 kA
Arquitetura
-
N.º de polos3P
-
CurvaC
Capacidade
-
Número de módulos3
Instalação, montagem
-
Binário nominal de aperto do terminal superior2,80 - 2,80 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal inferior2,80 - 2,80 Nm
-
Binário de aperto nominal2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesbiconnect
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Possibilidade de montagem a 360°Sim
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 415 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp6000 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Conexão
-
Secção transversal dos terminais superior e inferior com parafusos, para condutores flexíveis1 - 35 mm²
-
Secção transversal do terminal superior e inferior com parafusos, para condutores flexíveis1 - 25 mm²
-
Secção transversal do terminal superior com parafusos, para condutores flexíveis1 - 25 mm²
-
Secção transversal do terminal superior com parafusos, para condutores rígidos1 - 35 mm²
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Classe de limitação da energia I²t3
-
TropicalizaçãoPara todos os climas
-
Temperatura de funcionamento-25 - 70 °C
Potência
-
Perda de potência na entrada IN6,16 W
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesBornes alinhados
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesBornes alinhados
Dimensões
-
Altura83 mm
-
Largura52,50 mm
-
Profundidade70 mm
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos4000
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto NRN302
Disjuntor 3P 2A C 25kA 3M
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-US 2026-07-15
PDF274,42 kB
UKCA Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Mais transferências