Disjuntor 2P 25A C 10/15kA 2M NKN225

EAN
3250614629518
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
69,53 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Posição do neutro
    Sem neutro
  • Número de polos protegidos
    2
  • Nº de pólos
    2 P
  • Tipo de pólos
    2 P
  • Curva
    C
Funções
  • Com corte do neutro
    Não
Configuração
  • Nº de módulos
    2
Conectividade
  • Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares
    Terminal alinhado
  • Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares
    Terminais alinhados
Principais características eléctricas
  • Poder de corte estipulado
    10 kA
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    415 V
  • Tipo de tensão de alimentação
    AC
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    500 V
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    6000 V
  • ueminimum
    12 V
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    25 A
  • Poder de corte de serviço conforme EN60898
    7.5 kA
  • Valor nível min/máx de funcionamento térmico em alternada
    1.13 / 1.45 In
  • Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada
    5 / 10 In
  • Valor do nível min./máx. de funcionamento magnético em DC
    7 / 15 In
  • Valor do nível min./máx. de funcionamento térmico em DC
    1.13 / 1.45 In
  • Poder de corte num polo em IT 400V ( EN 60947-2)
    3 kA
  • Poder de corte estipulado 230V 50Hz
    10 kA
  • Poder de corte estipulado 400V 50Hz
    10 kA
  • Poder de corte de serviço conforme EC 947.2 50Hz
    50 %
  • Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)
    30 kA
  • Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)
    30 kA
  • Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)
    15 kA
  • Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)
    15 kA
  • Poder de corte asignado Icn a 240V AC de acordo com IEC 60898-1
    10 kA
  • Poder de corte asignado Icn a 415V AC de acordo com IEC 60898-1
    10 kA
  • icu220vaciec609472
    30 kA
  • icu380vaciec609472
    15 kA
Corrente / temperatura
  • Corrente nominal a -25°C
    31.41 A
  • Corrente nominal a -20°C
    30.89 A
  • Corrente nominal a -15°C
    30.35 A
  • Corrente nominal a -10°C
    29.8 A
  • Corrente nominal a -5°C
    29.24 A
  • Corrente atribuída a 0°C
    28.68 A
  • Corrente nominal a 5°C
    28.1 A
  • Corrente nominal a 10°C
    27.51 A
  • Corrente nominal a 15°C
    26.9 A
  • Corrente estipulada a 20ºC
    26.28 A
  • Corrente nominal a 25°C
    25.65 A
  • Corrente estipulada a 30ºC
    25 A
  • Corrente estipulada a 35ºC
    24.33 A
  • Corrente estipulada a 40ºC
    23.65 A
  • Corrente estipulada a 45ºC
    22.94 A
  • Corrente estipulada a 50ºC
    22.21 A
  • Corrente estipulada a 55ºC
    21.46 A
  • Corrente estipulada a 60ºC
    20.68 A
  • Corrente nominal a 65°C
    19.87 A
  • Corrente estipulada a 70ºC
    19.02 A
Coeficiente de correcção de corrente
  • Coeficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos
    1
  • Coeficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos
    0.95
  • Coeficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos
    0.9
  • Coeficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos
    0.85
  • Coeficiente de correcção do disparo magnético a 100Hz
    1.1
  • Coeficiente de correcção do disparo magnético a 200Hz
    1.2
  • Coeficiente de correcção do disparo magnético a 400Hz
    1.5
  • Coeficiente de correcção do disparo magnético a 60Hz
    1.1
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    70 mm
  • Altura produto instalado
    83 mm
  • Largura produto instalado
    35 mm
Frequência
  • etimfrequency
    50 a 60 Hz
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    7.2 W
  • Potência dissipada por pólo
    3.63 W
Resistência
  • Nº de manobras eléctricas em ciclos
    4000
  • Nº de manobras mecânicas
    20000
Instalação, montagem
  • Tipo de conexão para produtos modulares
    Terminal de parafuso
  • Binário de aperto
    2,8Nm
  • Tipo de tranca alta para produtos modulares
    não aplicável
  • Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares
    plástico
  • Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares
    Terminal Biconnect
  • Elevada desmontagem para produtos modulares
    Sim
  • Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares
    Sim
Ligação
  • Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido
    1 / 35 mm²
  • Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível
    1 / 25 mm²
Padrões
  • texto
    EN 60898-1
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -25…70 °C
  • Classe de limitação da energia I²t
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -25…80 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA