Disjuntor 1P+N 6A Curva C 6/10kA 2 Módulos NFN706
EAN
3250614628566
Quantidade
6 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produtos complementares:
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Barramento de fase modular 2 produtos disponíveis -
Bloco diferencial tipo AC 7 produtos disponíveis -
Bloco diferencial tipo AC/A-SEL 4 produtos disponíveis -
Bloco diferencial tipo A-HI 2 produtos disponíveis -
Tampa/tira de proteção para barramento de fase 2 produtos disponíveis -
Bloco de contacto auxiliar 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal6 A
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-27,50 kA
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60898-16 kA
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 230 V AC IEC60947-210 kA
Arquitetura
-
N.º de polos1P+N
-
CurvaC
Capacidade
-
Número de módulos2
Principais atributos elétricos
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-16 kA
Instalação / montagem
-
Binário nominal de aperto do terminal superior2,80 - 2,80 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal inferior2,80 - 2,80 Nm
-
Binário de aperto nominal2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesbiconnect
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Possibilidade de montagem a 360°Sim
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 230 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp6000 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Ligações
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços1 - 35 mm²
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis1 - 25 mm²
-
Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores flexíveis1 - 25 mm²
-
Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores maciços1 - 35 mm²
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
Distância da grelha60 mm
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com IEC60664/IEC60947-22
-
Classe de limitação da energia I²t3
-
Temperatura de funcionamento-25 - 70 °C
Potência
-
Potência total dissipada em IN2,68 W
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesBornes alinhados
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesBornes alinhados
Dimensões
-
Altura83 mm
-
Largura35 mm
-
Profundidade70 mm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto NFN706
Disjuntor 1P+N 6A Curva C 6/10kA 2 Módulos
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Declaração de conformidade en-GB 2025-12-08
PDF808,67 kB
Mais transferências