The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • NBN340
    EAN
    3250614614064
    Quantidade
    4 Uni.

    Disjuntor 3 Pólos 40A Curva B 10/15kA 3 Módulos NBN340

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    catalog.product_page.follow_up.title

    NQN340

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Disjuntor 3 Pólos 40A Curva B 10/15kA 3 Módulos

    NBN340

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (20)
    • Funções de sepa­ração de fases 1 product.page.accessories.products-available
    • Barra­mento de fase modular 2 product.page.accessories.products-available
    • Bloco dife­ren­cial tipo AC 3 product.page.accessories.products-available
    • Tampa/­tira de proteção para barra­mento de fase 1 product.page.accessories.products-available
    • Bloco dife­ren­cial tipo AC/A-SEL 1 product.page.accessories.products-available
    • Bloco dife­ren­cial tipo A-HI 3 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Funções de sepa­ração de fases
    • Barra­mento de fase modular
    • Bloco dife­ren­cial tipo AC
    • Tampa/­tira de proteção para barra­mento de fase
    • Bloco dife­ren­cial tipo AC/A-SEL
    • Bloco dife­ren­cial tipo A-HI
    • Bloco de contacto auxi­liar
    • Actu­ação por subtensão e sobre­tensão
    • Dispa­rador de tensão
    • Sob tensão da bobina
    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão
    • Tampa de termi­nais
    • Bloqueio das funções de bloqueio
    • MZN121

      Jogo 3 separad. fases p/disjunt. 1P=1M

      5,59 €  / Kit*
    • KDN363B

      Pente de ligação 3P 63A (forquilha) 10mm² 57M

      49,61 €  / Uni.*
    • KDN380B

      Pente de ligação 3P 80A (forquilha) 16mm² 57M

      59,79 €  / Uni.*
    • BD341

      Bloco dif. 3P 40A 30mA tipo AC 3M

      250,24 €  / Uni.*
    • BF341

      Bloco dif. 3P 40A 300mA tipo AC 3M

      190,66 €  / Uni.*
    • BG364

      Bloco dif. 3P 63A 500mA tipo AC 3M

      166,55 €  / Uni.*
    • KZN023

      Tampa lateral para pentes 2P e 3P (forquilha)

      0,53 €  / Uni.*
    • BS364

      Bloco dif. 3P 63A sel. 1A tipo AC 3M

      338,53 €  / Uni.*
    • BQ363N

      Bloco dif. 3P 63A sel. 300mA 63A A HI SEL

      377,93 €  / Uni.*
    • BD340

      Bloco dif. 3P 40A 30mA tipo A HI 3M

      280,34 €  / Uni.*
    • BF340

      Bloco dif. 3P 40A 300mA tipo A HI 3M

      235,00 €  / Uni.*
    • MZ202

      Contacto sinalização de defeito 1/2M

      35,56 €  / Uni.*
    • MZ201

      Contactos auxiliares NA+NF 1/2M

      35,56 €  / Uni.*
    • MZ212

      Bobina detecção de sobretensão 230V AC

      66,99 €  / Uni.*
    • MZ204

      Bobina para emissão corrente a 12-48V CC 1 Módulo

      58,81 €  / Uni.*
    • MZ203

      Bobina p/emissão corrente 230-415V AC 1M

      58,81 €  / Uni.*
    • MZ206

      Bobina mínima tensão 230V AC 1M

      57,62 €  / Uni.*
    • LZ060

      Intercalar de dissipação 1/2M

      1,60 €  / Uni.*
    • MZN120

      Cobre bornes p/disjuntores 1P=1M

      5,23 €  / Uni.*
    • MZN175

      Peça p/encravamento do punho

      11,41 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      40 A
    • Capa­ci­dade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 230 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-2
      15 kA
    • Poder de corte asig­nado Icn a 230V AC de acordo com IEC 60898-1
      20 kA
    • Capa­ci­dade máxima de quebra de curto-­cir­cuito ICU AC IEC 60947-2
      15 kA
    • Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)
      15 kA
    • Corrente nominal a -15 °C
      56,16 A
    • Corrente nominal a -10 °C
      54,36 A
    • Corrente nominal a -5 °C
      52,57 A
    • Corrente nominal a 0 ºC
      50,77 A
    • Corrente nominal a 5 °C
      48,98 A
    • Corrente nominal a 10 °C
      47,18 A
    • Corrente nominal a 15 °C
      45,39 A
    • Corrente nominal a 20 ºC
      43,59 A
    • Corrente nominal a 25 °C
      41,8 A
    • Corrente nominal a 30 °C
      40 A
    • Corrente nominal a 35 °C
      39,89 A
    • Corrente nominal a 40 ºC
      39,79 A
    • Corrente nominal a 45 ºC
      39,68 A
    • Corrente nominal a 50 ºC
      39,57 A
    • Corrente nominal a 55 °C
      39,46 A
    • Corrente nominal a 60 °C
      39,36 A
    • Corrente nominal a 65 °C
      39,25 A
    • Corrente nominal a 70 °C
      39,14 A
    • Poder de corte asig­nado Icn a 400V AC de acordo com IEC 60898-1
      10 kA
    • Poder de corte de serviço conforme EC 947.2 50Hz
      50 %
    • Poder de corte de serviço conforme EN60898
      7,50 kA
    • Pdc limite em c.a. 230V (EN 60947-2)
      30 kA
    Arqui­te­tura
    • N.º de polos
      3P
    • Curva
      B
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      3
    Prin­ci­pais atri­butos elétricos
    • Capa­ci­dade nominal de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icn segundo IEC 60898-1
      10 kA
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário nominal de aperto do terminal supe­rior
      2,80 - 2,80 Nm
    • Binário nominal de aperto do terminal infe­rior
      2,80 - 2,80 Nm
    • Binário de aperto nominal
      2,80 - 2,80 Nm
    • Tipo de ligação infe­rior para apare­lhos modu­lares
      bicon­nect
    • Tipo de conexão para produtos modu­lares
      Terminal de para­fuso
    • Possi­bi­li­dade de montagem a 360°
      Sim
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      400 - 400 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      500 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      6000 V
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Conexão
    • Secção trans­versal dos bornes montante e jusante com para­fu­sos, para condu­tores maciços
      1 - 35 mm²
    • Secção trans­versal de entrada e saída com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      1 - 25 mm²
    • Secção trans­versal de entrada com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      1 - 25 mm²
    • Secção trans­versal de entrada com para­fu­sos, para condu­tores maciços
      1 - 35 mm²
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      1 - 25 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      1 - 35 mm²
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Distância da grelha
      60 mm
    Condi­ções de utili­zação
    • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Classe de limi­tação da energia I²t
      3
    • Tropi­ca­li­zação
      Para todos os climas
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 70 °C
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      10,10 W
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    • Alinha­mento dos bornes supe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes alinhados
    • Alinha­mento dos bornes infe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes alinhados
    Dimen­sões
    • Largura
      52,50 mm
    • Altura
      83 mm
    • Profun­di­dade
      70 mm
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
      4000

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration NBN340
    PDF
    Relatório de RoHS NBN340
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem NBN340 | Hager Portugal

      Imagem do produto NBN340

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto NBN340 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto NBN340

      Disjuntor 3 Pólos 40A Curva B 10/15kA 3 Módulos

      PDF
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-15

      PDF
      274,42 kB
      Imagem UKCA Declaration of Conformity | Hager Portugal

      UKCA Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A