The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Disjuntor motor 2,5-4A 2,5M
MM508N
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
-
-
Modo de fixação
Calha DIN
-
Tensão alternada estipulada de utilização
690 V
-
Tipo de tensão de alimentação
AC
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
Tensão estipulada de isolamento
690 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque
6000 V
-
-
Pdc limite em c.a. 690V ( EN 60947-2)
3 kA
-
Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada
12.4 / 15.5 / 18.6 In
-
Calibre de regulação térmica a 30º
2.5 / 2.7 / 2.9 / 3.1 / 3.3 / 3.4 / 3.6 / 3.8 / 4 A
-
Corrente atribuída a 0°C de acordo com IEC 60947
0.17 A
-
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947
0.17 A
-
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947
0.17 A
-
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947
0.17 A
-
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947
0.17 A
-
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947
0.17 A
-
Poder de corte de serviço conforme EC 947.2 50Hz
100 %
-
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)
150 kA
-
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)
150 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)
150 kA
-
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)
100 kA
-
icu220vaciec609472
150 kA
-
icu380vaciec609472
150 kA
-
strippinglengthmaincircuit
10 mm
-
Potência total dissipada em IN
5.33 W
-
Potência normalizada dos motores trifásico em AC3 - 230V
0.75 kW
-
Potência normalizada dos motores trifásico em AC3 - 400V
1.5 kW
-
p3p220230vac3iec609474
0.75 kW
-
p3p240vac3iec609474
0.75 kW
-
p3p415vac3iec609474
1.5 kW
-
p3p440vac3iec609474
1.5 kW
-
p3p500vac3iec609474
2.2 kW
-
tighttorquemaincircuit
1.7 Nm
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos
50000
-
Nº de manobras mecânicas por hora
40
-
Nº de manobras mecânicas
100000
-
typeconnectionmaincircuit
Terminal de parafuso
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido
1 / 6 mm²
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível
1 / 6 mm²
-
Tipo de ligação
Borne com parafusos
-
Valor do nível min/máx de funcionamento
49.6 / 74.4 A
-
Modo de regulação magnética segundo IN ou IrTh
IN
-
Compensação automática da temperatura
-5 / 40 °C
-
-
Directiva Europeia RoHs
conformidade voluntária
-
Directiva Europeia WEEE
em conformidade
-
Índice de protecção IP
IP20
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
isphasefailuresensitive
Sim
-
Temperatura de funcionamento
-25…55 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
3
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-25…80 °C
-
Temperatura de calibração
30 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA