Caixa superfície IP55 p/disj. motor MZ521N

EAN
3250614565168
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
38,70 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    3
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    25 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    125 mm
  • Altura produto instalado
    158 mm
  • Largura produto instalado
    80 mm
Tampa, porta
  • Índice de protecção com porta IP
    55
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -25…55 °C
  • Altitude
    2000 m
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -25…80 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA