The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
    • Relés de corrente resi­dual e disjun­tores motores
    • Disjun­tores motores e aces­só­rios
    • MZ529N
    EAN
    3250614565151
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Disjun­tores motores e aces­só­rios

    Disparad. por falta tensão 400V 50Hz 1M MZ529N

    Preço
    44,11 €
    / Uni. *
    44,11 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Disparad. por falta tensão 400V 50Hz 1M

    MZ529N

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Potência
    • Consumo à chamada
      5 VA
    • Perda de potência na entrada IN
      0,50 W
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 55 °C
    Tensão
    • Tensão de comando AC
      400 - 400 V
    • Tensão de comando DC
      0 - 0 V
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      6000 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      400 - 400 V
    Funções
    • Atra­sado
      Não
    Dimen­sões
    • Largura
      17,50 mm
    • Profun­di­dade
      68 mm
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration MZ529N
    PDF
    Relatório de RoHS MZ529N
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem MZ529N | Hager Portugal

      Imagem do produto MZ529N

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto MZ529N | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto MZ529N

      Disparad. por falta tensão 400V 50Hz 1M

      PDF
    • ProductMaintenanceManual

      Imagem Manual en-GB 2025-04-10 | Hager Portugal

      Manual en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Ficha técnica

      Imagem Brochure for contactors / motor protection switches (PT, 2021-11) | Hager Portugal

      Brochure for contactors / motor protection switches (PT, 2021-11)

      brochuras técnicas pt-PT 2021-10-25

      PDF
      28,02 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaration Of Conformity | Hager Portugal

      Declaration Of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      MM523N - Disjuntor Motor Tamanho 2 32-40 A
      MM523N
      Disjuntor Motor Tamanho 2 32-40 A
      Preço
      160,03 €
      / Uni. *
      160,03 €
      / Uni. *
    • 2
      MZ523N - Disparador por emissão 230V 50Hz 1M
      MZ523N
      Disparador por emissão 230V 50Hz 1M
      Preço
      39,32 €
      / Uni. *
      39,32 €
      / Uni. *
    • 3
      MZ522N - Contacto auxiliar sinalização 1NA
      MZ522N
      Contacto auxiliar sinalização 1NA
      Preço
      16,44 €
      / Uni. *
      16,44 €
      / Uni. *
    • 4
      MM501N - Disjuntor motor 0,10-0,16A 2,5M
      MM501N
      Disjuntor motor 0, 10-0, 16A 2, 5M
      Preço
      80,24 €
      / Uni. *
      80,24 €
      / Uni. *
    • 5
      MM525N - Disjuntor Motor Tamanho 2 50-58A
      MM525N
      Disjuntor Motor Tamanho 2 50-58A
      Preço
      182,71 €
      / Uni. *
      182,71 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A