Contacto auxiliar sinalização 1NA MZ522N

EAN
3250614565113
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
15,78 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número máximo de pólos do aparelho principal
    3
Configuração
  • Nº de módulos
    0
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    220 / 500 V
  • Tipo de tensão de alimentação
    AC
  • Frequência de funcionamento
    40/60 Hz
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    690 V
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    4000 V
  • Tensão estipulada de utilização em DC
    24 / 220 V
Corrente eléctrica
  • Corrente estipulada AC1
    1 A
  • Simulação de falha de corrente
    Não
  • Corrente Máxima
    25 A
  • Intensidade nominal
    1 A
  • Imin=f(U=230V AC) do circuito de potência
    1 A
  • Imin=f(U=230V DC) do circuito de potência
    0.25 A
  • Imin=f(U=24V DC) do circuito de potência
    2 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    68 mm
  • Largura produto instalado
    9 mm
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    0.01 W
  • Potência dissipada por pólo
    0.01 W
Resistência
  • Nº de manobras eléctricas em ciclos
    100000
  • Nº de manobras mecânicas
    100000
Instalação, montagem
  • Binário de aperto
    1,3Nm
  • Montado en fábrica
    Não
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    2,5mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    2,5mm²
  • Tipo de contactos
    1NA
Acessórios incluídos
  • Tipo de acessório
    Contacto auxiliar
Equipamento
  • Número de contactos auxiliares normalmente fechados
    0
  • Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos
    1
  • Reserva de energia (sem manutenção)
    0
  • Número de contactos NF
    0
  • Número de contactos NA
    1
  • Nº de contactos inversores
    0
  • Número de contactos auxiliares de sinal de defeito
    0
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -25…55 °C
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalização
    95% / 80°C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -25…80 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA